장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 범용 압력변환기 - 게이지압, 절대압, 진공, 전류 출력, 전압 출력 선택 가능
(General Purpose Solid State Pressure Transducer)

PX209 / PX219 시리즈

단종 - 게이지압, 절대압, 진공 측정 범용 압력변환기 | PX209 / PX219 시리즈

단종 - 게이지압, 절대압, 진공 측정 범용 압력변환기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 5 포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서 포함
  • 전체 스테인레스 스틸 구조
  • 전압출력 또는 전류출력 모델 선택 가능
  • 고체 매체 격리 (Solid State Media Isolation) 방식
    - 액체 및 가스 어플리케이션에 적용 가능
  • 넓은 온도 보상 범위 (-20 ~ 80°C) 로 온도 변화에도 뛰어난 안정성
  • 전기적 차폐처리(Electrical Isolation to 100 Meg Ohms)로 지속적인 신뢰성 확보
  • MTBF(평균 수명) 100,000 시간
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA™의 PX209 시리즈 범용 압력 변환기는 가혹한 산업 환경에 적합한 정확하고 신뢰성이 높은 압력 변환기입니다. 소형의 PX209 시리즈 경량 압력 센서는 각종 산업과 실험 어플리케이션에 이상적 입니다.

이 고체 압력 변환기의 압력센서는 미세가공 확장형 실리콘 다이어프램을 이용한 4-active-arm 브릿지 센서로, 오메가만의 독보적인 박막 매체(thin film media) 및 유전체 절연 장벽(dielectric isolation barrier)을 사용하여 우수한 안정성을 확보하였습니다. 이 ASIC(application specific integrated circuit)는 -20 ~ 80 °C 의 우수한 온도 보상, 제로 밸런스에 대한 매우 엄격한 허용 오차를 제공합니다.

제품의 본체와 피팅은 모두 스테인레스 스틸 하우징 패키지이며, 매질 접촉부도 불투과성으로 산업용의 많은 가스 및 액체 어플리케이션에도 적합합니다.

bar 단위 규격 제품도 판매합니다. PXM209

【기술사양】

전압출력 모델 (Voltage Output)
여기 (Excitation): 24 Vdc @ 15 mA (5 V 출력용 7 ~ 35 Vdc, 10 V 출력용 12 ~ 35)
게이지 (Gage) 모델 출력: 0 ~ 5 Vdc 또는 0 ~ 10 Vdc ±1.5%(3-선)
복합 압력 (Compound) 모델 출력: 0 ~ 5 Vdc 또는 0 ~ 10 Vdc ±1.5%(3-선) 진공 = 0 Vdc, Full Scale = 5 ~ 10 Vdc
진공 (Vacuum) 모델: 주변압력에서 5 Vdc 또는 10 Vdc ~ 완전 진공에서 0V
제로 밸런스 (Zero Balance): 0 Vdc ±2% FSO

전류 출력 모델 (4 ~ 20 mA 출력)
여기 (Excitation): 24 Vdc (7 ~ 35 Vdc) 역극성(reverse polarity) 보호
출력: 4 ~ 20 mA ±1% FSO (2-선)
복합 압력 (Compound) 모델 출력: 4 ~ 20 mA ±1% FSO (2-선) 4 mA = full scale에서 진공 ~ 20 mA
진공 모델 (Vacuum Models): 주변 압력에서 20 mA ~ 완전 진공에서 4 mA
제로 밸런스 (Zero Balance): 4 mA ±2% FSO
최대 루프 저항 (Loop Resistance): 50 x (제공 전압 -10) Ohms

 

【공통사양】

정밀도 : 0.25% BFSL (리니어, 히스테리시스, 안정성)
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
열 효과 (Thermal Effect): 0.04% FS/°C (0.02% FS /°F)
보증 압력 (Proof Pressure): 150%
파열 압력 (Burst Pressure): 300% 범위 <100 psi; 200% 범위 ≥100 psi
반응 시간: 2 mS 평균
진동 민감도: At 20 g peak 사인 곡선 진동 10 Hz ~ 2000 Hz (1.2" D.A.), 15 psi 범위에서 0.04%FS/g, 100 psi 이상에서 0.005%FS/g 초과하지 않음
고유 주파수: >100 psi 범위에 대해 35 kHz
게이지 타입: 확장형 실리콘 스트레인 게이지
매체 접촉부: 316 SS, borosylicate glass, silicon nitride, epoxy
압력 포트: 1/4-18 NPT
전기적 연결부:
 PX209: 1 m (36") 차폐 4-도체 케이블
 PX219: 9.4 mm 미니-DIN 40050 플러그 제공되는 커넥터
무게: 128 g (4.5 oz)

PSI 범위BAR 범위케이블 타입커넥터 타입호환 미터기
게이지압, 전압출력 GAGE PRESSURE RANGES (psig), 0 ~ 5 Vdc c출력
0 ~ 150 ~ 1.0PX209-015G5VPX219-015G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 300 ~ 2.1PX209-030G5VPX219-030G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 600 ~ 4.1PX209-060G5VPX219-060G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 1000 ~ 6.9PX209-100G5VPX219-100G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 2000 ~ 13.8PX209-200G5VPX219-200G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 3000 ~ 20.7PX209-300G5VPX219-300G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
게이지압, 전류출력 GAGE PRESSURE RANGES (psig), 4 ~ 20 mA 출력
0 ~ 150 ~ 1.0PX209-015GIPX219-015GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 300 ~ 2.1PX209-030GIPX219-030GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 600 ~ 4.1PX209-060GIPX219-060GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 1000 ~ 6.9PX209-100GIPX219-100GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 2000 ~ 13.8PX209-200GIPX219-200GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 3000 ~ 20.7PX209-300GIPX219-300GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
절대압, 전류출력 ABSOLUTE PRESSURE RANGES (psia), 0 ~ 5 Vdc 출력
0 ~ 150 ~ 1.0PX209-015A5VPX219-015A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 300 ~ 2.1PX209-030A5VPX219-030A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 600 ~ 4.1PX209-060A5VPX219-060A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 1000 ~ 6.9PX209-100A5VPX219-100A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 2000 ~ 13.8PX209-200A5VPX219-200A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 3000 ~ 20.7PX209-300A5VPX219-300A5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
절대압, 전류출력 ABSOLUTE PRESSURE RANGES (psia), 4 ~ 20 mA 출력
0 ~ 150 ~ 1.0PX209-015AIPX219-015AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 300 ~ 2.1PX209-030AIPX219-030AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 600 ~ 4.1PX209-060AIPX219-060AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 1000 ~ 6.9PX209-100AIPX219-100AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 2000 ~ 13.8PX209-200AIPX219-200AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
0 ~ 3000 ~ 20.7PX209-300AIPX219-300AIDPi8, DP41-E, DP25B-E
진공과 복합압력, 전압출력 VACUUM AND COMPOUND RANGES, 0 ~ 5 Vdc 출력
-14.7 ~ 0-1 ~ 0PX209-30VAC5VPX219-30VAC5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 15-1 ~ 1.0PX209-30V15G5VPX219-30V15G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 45-1 ~ 3.1PX209-30V45G5VPX219-30V45G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 85-1 ~ 5.9PX209-30V85G5VPX219-30V85G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 135-1 ~ 9.3PX209-30V135G5VPX219-30V135G5VDPi8, DP41-E, DP25B-E
진공과 복합압력, 전류출력 VACUUM AND COMPOUND RANGES, 4 ~ 20 mA 출력
-14.7 ~ 0-1 ~ 0PX209-30VACIPX219-30VACIDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 15-1 ~ 1.0PX209-30V15GIPX219-30V15GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 45-1 ~ 3.1PX209-30V45GIPX219-30V45GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 85-1 ~ 5.9PX209-30V85GIPX219-30V85GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
-14.7 ~ 135-1 ~ 9.3PX209-30V135GIPX219-30V135GIDPi8, DP41-E, DP25B-E
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 0 ~ 10 Vdc 출력 모델 또한 이용 가능합니다. Change the 말미의 "5V"를 "10V"로 변경하십시오. 추가 금액은 없습니다. 주문을 위해서 제품 번호 생성기를 사용하십시오.
주문 예:  (1) PS-4G 스누버 (snubber), 38,255원  plus (1) TX4-100 차폐 와이어 (shielded wire), 95,269원  plus (1) PS-4G 스누버 (snubber), 38,255원   plus (1) TX4-100 차폐 와이어 (shielded wire), 95,269원, 38,255 + 95,269 + 38,255 + 95,269 = 267,048원

제품 메뉴얼:

다운로드 PX209, PX219 Series - Pressure Transducers
다운로드 PX209, PX219 Series - Pressure Transducers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.