이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 PXM309 를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
산업 및 실험 환경의 다양한 조건을 충족시키기 위해 개발된 PX170 시리즈 압력센서는 정밀한 압력측정을 위해 두가지 고난이도 기술이 적용되었습니다.
100psi 미만의 저압 모델들은 CVD 테크놀러지를 적용하여 다이어프램으로 작동되는 작은 빔(beam)과 연결된 매우 견고하고 정밀한 솔리드 스테이트 센서입니다.
100psi 이상의 높은 압력을 정밀하게 측정하기 위해서 다이어프램에 스퍼터링 박막 증착 기술이 적용되어 분자단위까지 결합이 이루어져 견고하고 정밀한 압력센서를 완성합니다.
50psi 이상의 게이지 압력 모델은 UL 인증을 획득하였습니다.
PX170 시리즈는 또한 뛰어난 장기 안정성을 보여줍니다. 저압 모델은 영점(zero)에서 ±0.5%, 구간(span)에서 ±1%의 호환성(interchangeability)을 보이며, 고압 모델은 ±0.5%의 제로와 스팬 호환성을 보여줍니다.
모든 모델은 산업 환경의 RFI, EMI 및 ESD 보호 처리가 되어 있어 정확한 측정과 신호 전달이 가능합니다. 솔리드 스테이트 구조로 장기적인 안정성과 높은 수명 주기를 보여줍니다. 일반적으로 수명은 100만 싸이클입니다.
PX170 시리즈는 세가지 스타일로 제공 (모든 단자는 IP 67 등급입니다) PX171 = mini-DIN 단자 PX172 = M12 커넥터 단자 PX173 = 패커드 커넥터 단자 PX170 시리즈는 두가지 출력 타입으로 구성
(제품번호 말미에) "5V" = 0 ~ 5Vdc 전압출력
(제품번호 말미에) "I" = 4 ~ 20mA 전류출력
전체 사양과 제품번호 확인을 위해 페이지 최하단의 '제품번호생성기'를 확인하십시오.
【기술사양】 출력: 0 ~ 5 Vdc, 3선식 여기(Excitation): 8 ~ 30 Vdc @ 4.5 mA 출력: 4 ~ 20 mA, 2선식 여기(Excitation): 8 ~ 24 Vdc (입력에서 센서 본체간) 부하 저항: 50 x (공급전압 -7.5) in ohms 정밀도: 0.25% full scale 장기 안정성: <0.2% full scale/year (비누적) 작동 온도 범위:
50 psig 미만과 절대압: -40 ~ 125°C
50 psig 이상: -40 ~ 120°C 보상 온도 범위:
50 psig 미만과 절대압: -20 ~ 100°C
50 psig 이상: -40 ~ 120°C 열 영향:
50 psig 미만과 절대압: ±1% 최대/80°C (176°F)
50 psig 이상: ±1% 평균, ±1.5% 최대/100°C (212°F) 피로 수명: >100 m cycles 설정 허용치:
50 psig 미만과 절대압:
Span: 스팬의 ±1% 최대
Zero: 스팬의 ±0.5% 최대
50 psig 이상:
Span: 스팬의 ±0.5% 최대
Zero: 스팬의 ±0.5% 최대 충격: BSEN 60068-2-27 (Ea) 50 g, 11 ms 진동: BSEN 60068-2-6 (FC), BSEN 60068-2-64 (FH) 보증압력:
300 psi 이하: 풀스케일 출력의 2배
500~15,000 psi: 풀스케일 출력의 2배
15,000 psi 초과: 풀스케일 출력의 1.4배 폭압:
6000 psi 이하: 풀스케일 출력의 10배
6000 psi 초과: 60,000 psi 압력피팅:
10,000 psi 이하: ⅛ - 27 NPT 수형
10,000 psi 초과: M12 x 1.5 (6 g) 전기적 연결부: M12 4-핀 커넥터, 9.4 mm mini-DIN, Packard MetriPack 환경 등급: M12, Packard, mini-DIN 커넥터 모두 IP67 등급 유체접촉부: 17-4 PH 스테인리스 스틸 무게: 35 ~ 150 gm (1.2 ~ 5 oz)