장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Flush Mount Adapters for PX102 and PX103 Series Pressure Transducers

PX102 Adaptor

Flush Mount Adapters for PX102 and PX103 SeriesPressure Transducers | PX102 Adaptor

414,620원 AD-1SS

  • Adapters for Omega Flush Mount Transducers Models PX102, PX103, PX440, PX510
  • O-Ring Included with Each Adapter
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-1SS
AD-1SS
414,620원
배송: 5 주
 
316 Series Stainless Steel, 1/4" NPT male (10,000 psi max pressure)
  
AD-2SS
판매 상담  
배송: 
 
 
300 Series Stainless Steel, 1/4" (6.35) tube fitting (3,000 psi Max pressure)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-3SS
AD-3SS
621,832원
배송: 5 주
 
316 Stainless Steel, 1" NPT male flush mounting (-1/8" on flush tolerance) (10,000 psi maximum pressure)
O-Rings for Adaptors
  
2-018-V
26,260원
배송: 2 주
 
O-ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-013-V
88,240원
배송: 5 주
 
O-ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-018-P
88,240원
배송: 5 주
 
O-ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
  
2-013-P
88,240원
배송: 5 주
 
O-ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: "O" ring included with each adapter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.