PX101-10V Series
Flush Diaphragm Transducer
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
All Stainless Steel
-
Amplified Voltage Output
-
1/2-20 UNF Thread with Small Flush Diaphragm for Hard-to-Measure Fluids
-
Ideal for Tank and Industrial Applications
-
5-Point NIST Traceable Calibration Included
-
See Related Links Below for Cables and Accessories
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: See model PX61V for unamplified version.
Metric Ranges Available – Consult Engineering
주문 예: (1) PT06F8-4S Mating connector (sold separately), 67,266원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Electrical Termination 선택하기:V0 : 10 foot cable
V1 : PT1H-8-P connector (mating connector sold separately)
(2)
Pressure Range 선택하기:500 : 0-500 psi
1K : 0-1000 psi
2K : 0-2000 psi
3K : 0-3000 psi
5K : 0-5000 psi
6K : 0-6000 psi
(3)
Units 선택하기:A10V : Absolute pressure
G10V : Gage pressure
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.