오메가의 PX1005는 -196°C ~ 149°C 온도범위에서 작동 가능한 극저온 압력센서로 스퍼터링 기술이 적용된 박막 증착 압력센서를 탑재하여 뛰어난 성능을 보여줍니다.
저온과 고온을 넘나드는 가혹한 환경에서도 뛰어난 정밀도와 안정성을 보여주는 압력센서입니다. 장기간의 안정성, 정적 정밀도 ±0.25% 및 -196°C ~ 27°C 범위에 이르는 온도 보상 범위에서 열 제로와 감도 전환도는 ±0.01%/°F 미만으로 매우 우수합니다.
전체 스테인레스 스틸 용접 구조로 구성된 이중 차폐(isolation)로 가혹한 산업환경에서도 원활하게 작동합니다.
박막 압력센서는 특히 최고의 성능을 구현합니다. 스트레인 게이지는 박막 증착되어 기본 재질과 분자 단위까지 결합됩니다. 이로 인하여 시프트, 드리프트 및 크리프와 같이 압력센서의 교정을 방해하는 요소를 최대한 배제하여 정밀하고 안정적인 측정을 보여줍니다.
0 ~ 1,000 PSIA 범위의 압력을 전압 신호로 출력하는 사양으로 압력 범위, 절대압 또는 밀폐 게이지압 중 측정 압력을 선택하실 수 있습니다. 전압 출력(비증폭 출력)은 신호처리기를 내장시키기에 장비가 너무 작은 경우 또는 전자 장치가 정상 작동하지 못할만큼 거친 가혹한 산업환경에서 이용됩니다. PX1005도 이러한 이유로 비증폭 mV 전압 출력 타입으로 제공 됩니다.
4 ~ 20mA 전류 증폭 출력 압력센서에 비해 신호 전송거리가 짧고 강도가 약하나 내장 신호처리기를 탑재하기 어려운 극저온의 가혹한 환경에서 압력 측정에 이상적입니다.
모든 제품에 캘리브레이션 인증서가 제공됩니다.
【기술사양】 여기(Excitation): 10 Vdc 출력(Full Range Output): 공칭 30 mV, 최소 26 mV 잔류 불평형량 (Residual Unbalance): 0 mV ±5% FSO at zero pressure 입력저항 (Input Resistance): 공칭 400 Ω 출력저항 (Output Resistance): 공칭 400 Ω 절연저항 (Insulation Resistance): 100 MΩ 또는 초과 @ 45 Vdc 션트 캘리브레이션 (Shunt Calibration): Provisions for single-arm, external shunt calibration 소자 (Sensing Element): 4-active-arm bridge using sputter-deposited thin-film elements. 정밀도: 선형성 (linearity), 이력현상 (hysteresis), 반복성 (repeatability)을 포함한 정밀도: ±0.25% FSO, BSL [참고: 25°C ±1°C (77°F ±2°F), 개방 회로, 정격 여기 환경에서] 작동 온도 범위: -196 ~ 149°C (-320 ~ 300°F) 보상 온도 범위: -196 ~ 27°C (-320 ~ 80°F) 열 영향 (Thermal Effect): 구간 (Span): ±0.01% FSO/°F 영점 (Zero): ±0.01% FSO/°F 진동 민감도: 35 g 피크 (peak)에서 10 Hz ~ 2000 Hz (1/2" D.A.), 출력은 15 psi에서 0.04% FSO/g, 대수적(logarithmically) 하강 시 1000 psi에서 0.003% FSO/g를 초과하면 안됨 고유주파수 (Natural Frequency): 1000 psi에서 35 kHz, 대수적 하강 시 15 psi에서 5 kHz 내충격성 (Shock): 100 g, 11 ms 반사인파(half sine wave), 캘리브레이션 시프트 또는 데미지 없을 경우 내습 (Humidity): MIL-STD-810, method 507.1 규격 준수 보증압력 (Proof Pressure): 정격 압력의 200% 파열압력 (Burst Pressure): 정격 압력의 3배 액체 접촉부 (Wetted Part): 17-4 PH 진공 용해(vacuum melt) / 15-5 PH 스테인리스 스틸 재질 압력 피팅 (Pressure Fitting): 7/16-20 수형, MS33656-4 규격 준수 피팅 설치 절연 (Mounting Isolation): 외장 절연처리로 내장 센서가 외부 스트레스에 영향 받지 않음 전기적 연결부: PCIH0-10-6P (101) 연결 커넥터 (상단의 '사양'에서 스펙 시트를 참조) 연결 가능한 커넥터 규격: PCS06E-10-6S(SR) (별매품) 무게: 약 145 g (5 oz), 사양에 따라 다소의 차이 있음
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 압력 측정 환경에 의해 변색이 발생할 수 있으며 이는 사용 시 발생 변화로 불량 사유가 아닙니다. 주문 예: (1) PCS06E10-6S 대응 커넥터 (별매), 593,843원