† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) 미터 범위가 이용 가능합니다. - 영업담당자에게 문의하십시오. (2) PX1004용 연결 커넥터를
별도 판매합니다. 모델 번호는 PCS06E10-6S입니다.
주문 예: (1) PX1004L1-100AV 0-100 PSIA 트랜스듀서, MS33656-4 및 PC1H0-10-6P 전기 커넥터 당 수형 커넥터 연결, 4,347,330원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Series 선택하기:1004L1 : -65 to 450 degrees F
1009L0 : -65 to 650 degrees F
(2)
Range (psi) 선택하기:015 : 0-15
025 : 0-25
050 : 0-50
100 : 0-100
250 : 0-250
500 : 0-500
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2.5K : 0-2500
3K : 0-3000
5K : 0-5000
10K : 0-10000
(3)
Units 선택하기:S : Sealed Gage Pressure
A : Absolute Pressure
(4)
Options 선택하기: : No Options
-CAL5 : 5 point NIST traceable calibration
-CAL11 : 11 point NIST traceable calibration
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.