† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) 2 및 5 psi 범위는 증폭된 출력에서만 이용 가능합니다.
(2) 1/4 HP 튜브 피팅은 10,000 psi 이상의 범위에 제공됩니다.
(3) 모든 게이지압 범위는 밀봉 게이지 압력에서도 이용 가능합니다.
주문 예: (1) PX02K1-1KGI 0-1,000 PSIG 트랜스듀서 4-20 mA 출력, 트위스트-락 커넥터 및 7/16-20 암형 피팅, 2,161,550원 plus (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 및 PTIH-10-6P 트위스트-락 커넥터, 76,043원, 2,161,550 + 76,043 = 2,237,593원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
압력 포트 선택하기:C : 1/4 -18 NPT-M
D : 1/4 -18 NPT-F
J : 7/16 -20 UNF-M
K : 7/16 -20 UNF-F
S : 1/4 HP 튜브 피팅 (10000 psi 이상 제품용)
(2)
전기 연결 선택하기:0 : 10 ft 케이블 (표준)
1 : PT1H-10-6P 커넥터
(3)
범위 (psi) 선택하기:002 : 0-2
005 : 0-5
010 : 0-10
015 : 0-15
020 : 0-20
025 : 0-25
050 : 0-50
075 : 0-75
100 : 0-100
150 : 0-150
200 : 0-200
250 : 0-250
300 : 0-300
500 : 0-500
750 : 0-750
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2K : 0-2000
3K : 0-3000
3.5K : 0-3500
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000
20K : 0-20000
30K : 0-30000
(4)
유형 선택하기:G : 게이지압 제품
A : 절대압 제품
S : 밀봉 게이지 제품
(5)
출력 선택하기:V : mV/V 출력
5E : 절연된 0 ~ 5 Vdc
10E : 0 ~ 10 Vdc 출력
I : 4 ~ 20 mA 출력
(6)
옵션 (옵션 없음은 공란으로 비워두기) 선택하기: : 옵션 없음
-OL : 오버로드 정지(추가금액 있음) - 영업담당자에게 문의
-OX : 산소 사용을 위해 청소됨 - 영업담당자에게 문의
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.