PX02 시리즈
고정밀 압력 트랜스미터 - 번개 보호 앰프 하우징
1,508,580원
PX02K5-100GI
-
고정밀
-
번개 보호 정션 박스
-
전체 스테인리스 스틸 구조
-
거친 환경을 위한 밀봉 디자인
-
게이지, 절대압, 밀봉 게이지, psi 및 미터 규격 범위 이용 가능
-
대부분의 산업용 어플리케이션을 위한 선택 가능한 옵션 압력 포트
-
5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 포함
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PX02K5-1KGI 0 ~ 1000 PSIG 트랜스듀서, 4 ~ 20 mA 출력, 7/16-20 암형 피팅, 번개 보호 앰프 박스, 1,508,580원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
압력 포트 선택하기:C : 1/4 -18 NPT-M
D : 1/4 -18 NPT-F
J : 7/16 -20 UNF-M
K : 7/16 -20 UNF-F
S : 1/4 HP 튜브 피팅 (10000 psi 이상 모델용)
(2)
전기적 연결 선택하기:0 : 10 ft 케이블 (표준)
1 : PT1H-10-6P 커넥터
5 : 번개 보호 앰프 박스 (추가 금액 없음) (4 ~ 20 mA 모델만 해당)
(3)
범위 (psi) 선택하기:002 : 0-2
005 : 0-5
010 : 0-10
015 : 0-15
020 : 0-20
025 : 0-25
050 : 0-50
075 : 0-75
100 : 0-100
150 : 0-150
200 : 0-200
250 : 0-250
300 : 0-300
500 : 0-500
750 : 0-750
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2K : 0-2000
3K : 0-3000
3.5K : 0-3500
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000
20K : 0-20000
30K : 0-30000
(4)
기기 선택하기:G : 게이지 모델
A : 절대압 모델
S : 밀봉 게이지 모델
(5)
출력 선택하기:V : mV/V 출력
5T : 0 ~ 5Vdc 출력
5Z : 절연된 0 ~ 5 Vdc
10T : 0 ~ 10 Vdc 출력
I : 4 ~ 20 mA 출력
(6)
옵션 (옵션 없음은 공란으로 비워두기) 선택하기: : 옵션 없음
-OL : 과부하 중지 (추가 금액 있음)
-OX : 산소 사용을 위해 세척됨 (추가 생산 일정 및 추가 금액)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.