장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 증폭 전압 출력 압력 트랜스듀서 - 7/16-20 UNF 또는 1/4 NPT 연결
(High Accuracy Amplified Voltage Output Pressure Transducer - 7/16-20 UNF or 1/4 NPT Connection)

PX02-5V

고정밀 증폭 전압 출력 트랜스듀서 | PX02-5V

고정밀 증폭 전압 출력 트랜스듀서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 시스템 점검을 위한 내부 션트(Shunt) 저항기
  • 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 5 포인트 NIST 추적가능 교정
  • 거친 환경에서 사용을 위한 밀봉된 이중 다이아프램(Diaphragm) 디자인
  • 게이지, 절대압 및 밀봉 게이지 제품 구매 가능
  • 케이블 또는 커넥터 모델
  • 대부분의 산업 애플리케이션에 적합한 압력 포트 옵션
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PX02 시리즈는 고정밀의 증폭 전압 출력 산업용 압력 트랜스듀서입니다. 전체 스테인리스 스틸 구조 및 밀봉된 케이스 적용으로 PX02 는 거친 산업 환경에 적합합니다. 이 제품은 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)의 넓은 온도 보상 범위를 통하여 변동하는 온도에 매우 안정적입니다. PX02 는 PSI 또는 미터 규격 범위뿐만 아니라 절대압 또는 밀봉 게이지 제품도 구매 가능합니다. NPT 및 7/16-20 O-링 밀봉 피팅을 통해 산업용 및 유압 애플리케이션에서 사용이 가능합니다.

PX02 는 G1/4 또는 G1/8 포트 및 0-160 mbar ~ 0-400 bar 압력 범위와 함께 미터 규격도 구매 가능합니다. 자세한 정보를 원하시면 PXM02 를 참조하시거나, 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

【기술사양】
여기: 24 ~ 32 Vdc
출력: 0 ~ 5 Vdc ±10% adj
선형성: 0.15% FSO
히스테리시스: 0.05% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로(Zero) 밸런스: 0 V ±10% adj
감지 소자: 4 active-arm bridge, 밀봉된 챔버에서 후막 스테레인 게이지 사용
션트(Shunt) 교정 값: 교정 시트에 명시
작동 온도 범위: -46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   스팬(Span): rdg/°C 의 0.0054%
   제로(Zero): FSO/°C 의 0.0054%
보증 압력: 정격 압력의 150%
폭발 압력: 정격 압력의 300%
유체 접촉부: 17-4 PH 스테인리스 스틸
압력 포트: 1/4 NPT 또는 ¼" HP 튜브 피팅 (모델 ≥10,000 psi) 표준; 7/16-20 UNF 또한 구매 가능
전기 연결:
   스타일 "0" = 3 m 케이블
   스타일 "1" = PTIH-10-6P 커넥터
   스타일 "6" = 마이크로 DIN
맞춤 구성 참조
연결 커넥터:
   스타일 "1" = PT06F-10-6S (비-포함)
   스타일 "6" = 포함
무게: 170 g (6 oz)

특별한 옵션을 주문하시려면, 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

인기 모델에 대한 가격 예제는 "가격 확인" 표를 확인하십시오. 아래의 "제품 번호 생성기" 를 사용하여 구매 가능한 모든 제품에 대한 가격 정보를 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
절대 압력
  
PX02K1-010A5E
2,492,560원
배송: 18 주
 
0-10 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-015A5E
2,492,560원
배송: 18 주
 
0-15 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-020A5E
2,445,080원
배송: 18 주
 
0-20 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-025A5E
2,492,560원
배송: 18 주
 
0-25 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-050A5E
2,262,150원
배송: 18 주
 
0-50 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02C1-010A5E
2,524,410원
배송: 18 주
 
0-10 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-015A5E
2,524,410원
배송: 18 주
 
0-15 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-020A5E
2,476,320원
배송: 18 주
 
0-20 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-020A5E-OL
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결, 오버로드 정지
  
PX02C1-025A5E
2,524,410원
배송: 18 주
 
0-25 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-050A5E
2,333,380원
배송: 18 주
 
0-50 PSIA 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
게이지압
  
PX02K1-002G5E
2,169,700원
배송: 18 주
 
0-2 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-005G5E
2,333,380원
배송: 18 주
 
0-5 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-010G5E
2,333,380원
배송: 18 주
 
0-10 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-015G5E
2,333,380원
배송: 18 주
 
0-15 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-050G5E
2,288,950원
배송: 18 주
 
0-50 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-075G5E
2,131,010원
배송: 18 주
 
0-75 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-100G5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-100 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-200G5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-200 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-300G5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-300 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-500G5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-500 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-1KG5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-1,000 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-1.5KG5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-1,500 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-2KG5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-2,000 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-3.5KG5E
2,090,420원
배송: 18 주
 
0-3,500 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-5KG5E
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02K1-7.5KG5E
2,116,560원
배송: 18 주
 
0-7,500 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 7/16-20 암형 압력 연결
  
PX02S1-10KG5E
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4" 고압 튜브 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02S1-20KG5E
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4" 고압 튜브 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02S1-30KG5E
판매 상담  
배송: 
 
 
0-30,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4" 고압 튜브 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-010G5E
2,360,310원
배송: 18 주
 
0-10 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-015G5E
2,392,500원
배송: 18 주
 
0-15 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-050G5E
2,392,500원
배송: 18 주
 
0-50 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-075G5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-75 PSIG 트랜스듀서, 0-5 V 출력, 트위스트-락 커넥터, 1/4-18 NPT 수형 압력 연결
  
PX02C1-100G5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-100 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-200G5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-200 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-300G5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-300 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-500G5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-500 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-1KG5E
2,173,510원
배송: 18 주
 
0-1,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-1.5KG5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-1,500 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-2KG5E
2,161,550원
배송: 18 주
 
0-2,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-3.5KG5E
2,203,520원
배송: 18 주
 
0-3,500 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-5KG5E
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
  
PX02C1-7.5KG5E
2,147,350원
배송: 18 주
 
0-7,500 PSIG 트랜스듀서, 1/4 -18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터, 0 ~ 5 V 출력
부속품
  
CA-4PC20-010
판매 상담  
배송: 
 
 
10 ft, 4 도체 케이블 어셈블리
  
CA-4PC20-020
판매 상담  
배송: 
 
 
20 ft, 4 도체 케이블 어셈블리
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y175
U24Y175
판매 상담  
배송: 
 
 
24 Vdc @ 175 ma 전원 공급 장치, 120/240 Vdc
  
CA-6TE24-3-015
361,894원
배송: 6 주
 
15 ft, 6 도체 케이블 어셈블리, FEP 절연
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) 2 및 5 psi 범위는 증폭 출력 제품에 대해서만 이용 가능합니다.
(2) 1/4 HP 튜브 피팅은 10,000 psi 이상 범위에 대해 제공합니다.
(3) 모든 게이지압 범위는 밀봉 게이지 압력에서도 이용 가능합니다.
주문 예:  (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매), 76,043원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 압력 포트 선택하기:
C : 1/4 -18 NPT-M
D : 1/4 -18 NPT-F
J : 7/16 -20 UNF-M
K : 7/16 -20 UNF-F
S : 1/4 HP 튜브 피팅 (10000 psi 이상 모델용)

(2) 전기 연결 선택하기:
0 : 10 ft 케이블 (표준)
1 : PT1H-10-6P 커넥터

(3) 범위 (psi) 선택하기:
002 : 0-2
005 : 0-5
010 : 0-10
015 : 0-15
020 : 0-20
025 : 0-25
050 : 0-50
075 : 0-75
100 : 0-100
150 : 0-150
200 : 0-200
250 : 0-250
300 : 0-300
500 : 0-500
750 : 0-750
1K : 0-1000
1.5K : 0-1500
2K : 0-2000
3K : 0-3000
3.5K : 0-3500
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000
20K : 0-20000
30K : 0-30000

(4) 단위 선택하기:
G : 게이지 모델
A : 절대압 모델
S : 봉인 게이지 모델

(5) 출력 선택하기:
V : mV/V 출력
5E : 0-5 Vdc 출력
10E : 0-10 Vdc 출력
I : 4-20 mA 출력

(6) 옵션 (옵션 없음은 공란으로 비워두기) 선택하기:
: 옵션 없음은 공란으로 비워두기
-OL : 오버로드 정지 (추가금액 있음 - 영업담당자에게 문의)
-OX : 산소 사용을 위해 청소 (2주 소요 및 추가금액 있음 - 영업담당자에게 문의)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.