장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

정밀도가 매우 높은 압력변환기 - 밀리볼트 출력, 게이지압, 절대압 모델
(Pressure Transducer Very High Accuracy)

PX01-MV 시리즈

정밀도가 매우 높은 압력트랜스듀서 | PX01-MV 시리즈

정밀도가 매우 높은 압력트랜스듀서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 0.05% 선형성의 높은 정밀도
  • 최대 작동 온도 163°C (325°F)
  • 교정 확인서 제공가능 - 5 포인트 NIST 추적가능 교정
  • 3 mV/V 출력
  • 스테인레스 스틸 재질 및 밀폐구조로 견고함
  • 션트 교정 (Shunt Calibration) 및 빠른 시스템 세팅 가능
압력 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


오메가의 PX01은 0.05% FSO의 매우 높은 정밀도의 산업용 압력 변환기로 절대압, 게이지압 입력 타입과 전압, 전류 출력 타입 모델을 제공합니다. 이 PX01-MV는 밀리볼트 전압출력 모델입니다. 케이블이나 커넥터 중 연결 방식을 선택할 수 있고, 대부분의 산업 환경에 적합한 압력 포트 옵션을 갖추고 있습니다. 전체 스테인레스 스틸 구조와 가혹한 사업 환경에 대비한 밀폐 설계, 안정된 판독을 가능하게 하는 높은 동작 범위, 넓은 보상 범위 및 우수한 온도 보상 기능을 갖습니다.

<기술 사양>

여기 (Excitation): 10 Vdc (15 Vdc 최대)
출력 (Output): 3 mV/V ±0.25%
입력 저항 (Input Resistance): 350 ±10 Ω
출력 저항 (Output Resistance): 350 ±10 Ω
제로 밸런스 (Zero Balance): 1.0% FS
선형성 (Linearity): ±0.05% FS
히스테리시스 (Hysteresis): ±0.05% FS
반복성 (Repeatability): ±0.05% FS
션트 캘리브레이션 (Shunt Calibration): 교정 시트에 지정된 값
감지 소자 (Sensing Element): 4-active-arm bridge, 밀폐 된 챔버에서 후막 스트레인 게이지 사용
작동 온도 범위 (Operating Temp Range): -73 ~ 163°C (-100 ~ 325°F)
보상 온도 범위 Compensated Temp Range: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과 (Thermal Effects):
   Span: 0.0015% rdg/°F
   Zero: 0.0015% FS/°F
보증압 (Proof Pressure): 150% of rated pressure
폭압 (Burst Pressure): 300% of rated pressure
침수 부품 재질 (Wetted Parts): 17-4 PH SS
압력 포트 (Pressure Port):
   범위 <10,000 psi: K 유형: 7/16-20 UNF 암형; C 유형: 1/4 NPT 수형;
   범위 ≥10,000 psi: S 유형: 1/4" HP 튜브
   1/4-18 NPT 암형 또는 7/16-20 UNF 수형도 선택 가능
연결 방식 (Electrical Connection):
   제품번호 중 유형 "1": PT1H-10-6P 또는 동등
   제품번호 중 유형 "0": 3 m (10') 케이블
대응 커넥터 (Mating Connector): PT06F-10-6S (포함 안됨)
무게 (Weight): 255 g (9 oz)

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PX01K1-020AV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-20 PSIA 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-015GV
2,531,220원
배송: 18 주
 
0-15 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-050GV
2,310,640원
배송: 18 주
 
0-50 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-100GV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-300GV
2,310,640원
배송: 18 주
 
0-300 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-500GV
2,323,440원
배송: 18 주
 
0-500 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-1.5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1,500 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-2KGV
2,310,640원
배송: 18 주
 
0-2,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01K1-7.5KGV
2,296,980원
배송: 18 주
 
0-7,500 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 7/16 -20 암형 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01S1-10KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4" 고압 튜브 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01S1-30KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-30,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4" 고압 튜브 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-015GV
2,671,463원
배송: 18 주
 
0-15 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-050GV
2,444,952원
배송: 18 주
 
0-50 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-100GV
2,369,790원
배송: 18 주
 
0-100 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-200GV
2,382,900원
배송: 18 주
 
0-200 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-300GV
2,444,952원
배송: 18 주
 
0-300 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-500GV
2,369,790원
배송: 18 주
 
0-500 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-1KGV
2,369,790원
배송: 18 주
 
0-1,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-2KGV
2,369,790원
배송: 18 주
 
0-2,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-5KGV
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
PX01C1-7.5KGV
2,356,100원
배송: 18 주
 
0-7,500 PSIG 압력변환기, mV/V 출력, 1/4-18 NPTM 피팅, 트위스트-락 커넥터
부속품
CA-4PC20-010
판매 상담  
배송: 
 
 
10 피트, 4 도체 케이블 조립품
CA-4PC20-020
판매 상담  
배송: 
 
 
20 피트, 4 도체 케이블 조립품
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: (1) 2 and 5 psi Ranges available only on amplified output. (2) 1/4 HP Tube Fitting supplied for ranges 10,000 psi and above. (3)All Gage Pressure Ranges also available in Sealed Gage Pressure.
주문 예: (1) PX01C1-500GV is a 0-500 PSIG transducer with mV/V output, 1/4-18 NPTM fitting, and a PT1H-10-6P connector, 2,369,790원  plus (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), 76,043원  plus (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), 76,043원  plus (1) PX01C1-500GV is a 0-500 PSIG transducer with mV/V output, 1/4-18 NPTM fitting, and a PT1H-10-6P connector, 2,369,790원, 2,369,790 + 76,043 + 76,043 + 2,369,790 = 4,891,666원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Pressure Fitting 선택하기:
C : 1/4-18 NPT-M
D : 1/4-18 NPT-F
J : 7/16-20 UNF-M
K : 7/16-20 UNF-F
S : 1/4 HP Tube Fitting

(2) Electrical Termination 선택하기:
0 : 10 foot cable
1 : PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)

(3) Pressure Range (PSI) 선택하기:
002 : 0-2 psi
005 : 0-5 psi
010 : 0-10 psi
015 : 0-15 psi
020 : 0-20 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
075 : 0-75 psi
100 : 0-100 psi
150 : 0-150 psi
200 : 0-200 psi
250 : 0-250 psi
300 : 0-300 psi
500 : 0-500 psi
750 : 0-750 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2K : 0-2000 psi
3K : 0-3000 psi
3.5K : 0-3500 psi
5K : 0-5000 psi
7.5K : 0-7500 psi
10K : 0-10000 psi
20K : 0-20000 psi
30K : 0-30000 psi

(4) Units 선택하기:
A : Absolute Pressure
G : Gage Pressure
S : Sealed Gage Pressure

(5) Output 선택하기:
V : mV/V Output
5E : Isolated 0-5 Volt Output
10E : 0-10 Volt Output
I : 4-20 mA Output

(6) In Line USB Amplifier for mV Models 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : none
-IN-USBH : In Line USB amplifier
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.