† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2 및 5 psi 범위는 증폭기 출력에만 이용 가능합니다. 1/4 HP 튜브 피팅은 10,000 psi 및 초과 범위에 대해 제공됩니다.
주문 예: (1) PX01K5-015GI 0-15 PSIG, 4-20mA 출력, 7/16-20 암형 피팅, 번개 보호 증폭기 박스, 2,137,760원 plus (1) PX01K5-015GI 0-15 PSIG, 4-20mA 출력, 7/16-20 암형 피팅, 번개 보호 증폭기 박스, 2,137,760원, 2,137,760 + 2,137,760 = 4,275,520원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Pressure Fitting 선택하기:C : 1/4-18 NPT-M
D : 1/4-18 NPT-F
J : 7/16-20 UNF-M
K : 7/16-20 UNF-F
S : 1/4 HP Tube Fitting
(2)
Electrical Termination 선택하기:0 : 10 foot cable
1 : PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
5 : Lightening protected amplifier box (4-20 ma only)
(3)
Pressure Range (PSI) 선택하기:002 : 0-2 psi
005 : 0-5 psi
010 : 0-10 psi
015 : 0-15 psi
020 : 0-20 psi
025 : 0-25 psi
050 : 0-50 psi
075 : 0-75 psi
100 : 0-100 psi
150 : 0-150 psi
200 : 0-200 psi
250 : 0-250 psi
300 : 0-300 psi
500 : 0-500 psi
750 : 0-750 psi
1K : 0-1000 psi
1.5K : 0-1500 psi
2K : 0-2000 psi
3K : 0-3000 psi
3.5K : 0-3500 psi
5K : 0-5000 psi
7.5K : 0-7500 psi
10K : 0-10000 psi
20K : 0-20000 psi
30K : 0-30000 psi
(4)
Units 선택하기:A : Absolute Pressure
G : Gage Pressure
S : Sealed Gage Pressure
(5)
Output 선택하기:V : mV/V Output
5T : 0-5 Volt Output
5Z : Isolated 0-5 Volt Output
10T : 0-10 Volt Output
I : 4-20 mA Output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.