장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions

PTHF Series

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions | PTHF Series

Over the Side Immersion Heaters for Corrosive Solutions

2,260,730원 PTHF-302

  • PTHF Series
    • Corrosion Resistant
    • Solutions up to 212°F (100°C)
    • Thin Blade Heating Element
    • 1 or 3 Phase Design
    • Overtemperature Protection
  • CIT Series
    • 3 to 10 kW
    • 240 V, 1 Phase
    • Used for Soft Metal Melting
    • Rugged, Reliable
    • Efficient Heat Transfer
    • Three Configurations Available
투입 히터 - 관련 제품 보기

설명

PTHF Series
dimensions
Note: B dimension is the heated section.

kW Volts Phase Dimensions-in. Model No. Wt.
lbs
A B
3
3
240
480
1, 3
1, 3
16
16
7
7
PTHF-302
PTHF-304
7
7
4
4
240
480
1, 3
1, 3
18
18
9
9
PTHF-402
PTHF-404
8
8
6
6
240
480
3
3
22
22
13
13
PTHF-602/3P
PTHF-604/3P
9
9
8
8
240
480
3
3
27
27
18
18
PTHF-802/3P
PTHF-804/3P
10
10
10
10
240
480
3
3
31
31
22
22
PTHF-1002/3P
PTHF-1004/3P
11
11



CIT Series
dimensions
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PTHF-302
2,260,730원
배송: 9 주
 
Immersion heater, 240V, 3 kW
PTHF-404
2,486,790원
배송: 8 주
 
Immersion heater, 480V, 4 kW
PTHF-602
2,931,920원
배송: 9 주
 
Immersion heater
PTHF-604
3,374,880원
배송: 6 주
 
Immersion heater
PTHF-802
3,328,140원
배송: 8 주
 
Immersion heater
PTHF-804
3,830,940원
배송: 6 주
 
Immersion heater
PTHF-1002
3,759,310원
배송: 6 주
 
Immersion heater
PTHF-1004
3,759,310원
배송: 6 주
 
Immersion heater
CIT-1619
6,814,750원
배송: 8 주
 
Heater, 240V, 5 kW

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.