장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

프로그래밍 가능한 타이머
(Programmable Timer) - Discontinued

PTC-16

프로그래밍 가능한 타이머 | PTC-16

프로그래밍 가능한 타이머

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 프로그래밍 할 수 있는 9개 모드
  • 6개의 타이밍 범위
  • 보안 코드
  • CE EMC 및 저-전압 호환 가능
  • 프로그래밍 가능한 재설정 기능
  • 외부 홀드(Hold) 및 재설정(Reset)
  • 선택 가능한 Up/Down 타이밍
  • LED 상태 및 타이밍 표시기
  • DIN 레일 장착

설명

This product is no longer available. For a potential replacement, please see PTC-16-A .


PTC-16 타이머는 DIN 레일 장착 패키지의 PTC-14 패널 장착 타이머의 모든 기능이 적용되었습니다. PTC-16 은 단일 모드에서 0.1 초 ~ 100 시간의 시간 범위, 9개의 운영 모드, 2개의 전원 공급 장치 옵션 및 2개의 시한 릴레이 출력 기능이 적용되었습니다. 오직 1개의 시한 출력이 사용되면 나머지 출력은 순간 전환 접점으로 작동합니다.

【기술사양】
시한 범위:
0 ~ 999.9 초, 0 ~ 9999 초,
0 ~ 9999 분, 0 ~ 99 분 59 초, 0 ~ 99 시간 59 분
24시간 시계 모드에서 23:59
타이밍 모드:
DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24HR
공급 전압: 110 Vac 및 230 Vac 50/60 Hz
또는 12 ~ 24 Vac/Vdc
공급 편차: 공급 전압의 ±10%
배터리 백업: 시계를 켠 상태로 유지하는 외부 3 Vdc
공급 전압 손실 시 24시간 모드만
전력 소비: 3 Va 최대
접점 정격:
OP1: 8 A @ 240 Vac, SPDT
OP2: 5 A @ 240 Vac 저항성, SPST
재설정 시간: 100 msec 최대
환경 조건
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
보관 온도: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
인증: CE 지침 EN50081-1 준수 및
EMC 용 EN50082-1 및 저전압 용 EN61010-1
무게: 240 g (8.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTC-16
PTC-16
판매 상담  
배송: 
 
 
프로그래밍 가능한 타이머, AC 전압
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 2 주
 
35MM DIN 레일, 2 미터 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.