† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Other lengths available, consult Sales Department.
주문 예: (1) 3/4-PTSS-12 is a 12" long metal protection tube of 304 stainless steel with a 3/4 " thread, 361,000원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Thread Size 선택하기:3/4 : 3/4 inch
1/2 : 1/2 inch
(2)
Tube Material 선택하기:PTBS : Black steel pipe
PTSS : 304 Stainless steel
(3)
Thread Length 선택하기:12 : 12 inch
18 : 18 inch
24 : 24 inch
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.