장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력 스너버-NPT, BSPT 및 미터 규격 나사산 - 압력 스파이크와 수격
현상으로부터 압력 게이지와 트랜스듀서를 보호하세요!

PS-8 시리즈

압력 스너버-NPT, BSPT 및 미터 규격 나사산 - 압력 스파이크와 수격 현상으로부터 압력 게이지와 트랜스듀서를 보호하세요! | PS-8 시리즈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 공정 유체 내 압력 스파이크가 센서에 도달하기 전에 이를 감쇠시킴
  • 높은 등급의 스테인레스 스틸로 제작
  • 액체인 경우 최대 10,000 psi (690 bar)의 한계 압력
액세서리 - 관련 제품 보기

설명

펌프에서 또는 급격한 압력 변화로 인해 압력 스파이크, 수격현상, 압력 펄스 등이 발생하는 경우, 압력 스너버를 사용하여 사용하는 센서의 수명을 최대한 연장시킬 수 있습니다. 압력 스너버는 시간이 지나면서 압력 게이지나 트랜스듀서의 고장을 일으키는 스파이크나 서지 현상을 감쇠시킵니다. 압력 스너버의 다공성 금속 디스크가 게이지/트랜스듀서를 보호합니다.
스너버는 게이지 또는 트랜스듀서와 공정 사이에 쉽게 설치할 수 있습니다. 압력 스너버는 게이지/트랜스듀서에 어떤 종류의 불규칙한 압력 변동이 작용할지 확실하지 않을 때 반드시 필요합니다. PS 시리즈 압력 스너버는 거의 모든 산업용 압력 게이지와 트랜스듀서에 적합합니다.

형질

Please note that the finish of pressure snubbers may vary. The flat surfaces on snubbers you receive may have a smooth and machined appearance or they may have a textured, shot-peened appearance. These are merely cosmetic differences that do not affect the functionality and performance of the product.



가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-8D
PS-8D
35,000원
배송: 2 주
 
⅛ NPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-8E
PS-8E
36,020원
배송: 2 주
 
⅛ NPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-8G
PS-8G
31,970원
배송: 2 주
 
⅛ NPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
38,255원
배송: 2 주
 
¼ NPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
38,255원
배송: 2 주
 
¼ NPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
38,255원
배송: 4 주
 
¼ NPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-2D
76,917원
배송: 2 주
 
½ NPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-2E
PS-2E
79,080원
배송: 2 주
 
½ NPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-2G
PS-2G
76,262원
배송: 2 주
 
½ NPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-8D-M
32,980원
배송: 2 주
 
⅛-28 BSPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-8E-M
32,980원
배송: 2 주
 
⅛-28 BSPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
  
PS-8G-M
35,000원
배송: 2 주
 
⅛-28 BSPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-4D-M
44,170원
배송: 2 주
 
¼-19 BSPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-4E-M
40,410원
배송: 2 주
 
¼-19 BSPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
  
PS-4G-M
41,890원
배송: 5 주
 
¼-19 BSPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-2D-M
78,630원
배송: 2 주
 
½-14 BSPT    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-2E-M
76,262원
배송: 2 주
 
½-14 BSPT    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSUU
  
PS-2G-M
78,630원
배송: 2 주
 
½-14 BSPT    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-8D-MG
32,980원
배송: 2 주
 
⅛-28 G    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-8E-MG
32,980원
배송: 2 주
 
⅛-28 G    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
  
PS-8G-MG
32,980원
배송: 2 주
 
⅛-28 G    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-4D-MG
42,633원
배송: 5 주
 
¼-19 G    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-4E-MG
40,101원
배송: 2 주
 
¼-19 G    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
  
PS-4G-MG
40,410원
배송: 6 주
 
¼-19 G    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
  
PS-2D-MG
78,630원
배송: 2 주
 
½-14 G    0.064 (0.0025)    0.127 (0.005)    6.5    오일, 225 ~ 500 SSU (10 ~ 50 SAE)
  
PS-2E-MG
76,262원
배송: 11 주
 
½-14 G    0.033 (0.0013)    0.064 (0.0025)    3.0    물 또는 경유, 30 ~ 225 SSU
  
PS-2G-MG
78,630원
배송: 2 주
 
½-14 G    0.010 (0.0004)    0.0025 (0.0009)    1.1    공기, 증기 또는 가스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.