옵션 선택:
(1)
Switch Option 선택하기:2001 : Single Switch Plus 4 to 20 mA output 1/4 MNPT Fitting
2002 : Dual Switch Capability 1/4 MNPT Fitting
(2)
Ranges 선택하기:-15A : 0 to 15 psia
-75A : 0 to 75 psia
-150A : 0 to 150 psia
-150 : 0 to 150 psig
-750 : 0 to 750 psig
-1.5K : 0 to 1500 psig
-3K : 0 to 3000 psig
-6K : 0 to 6000 psig
-9K : 0 to 9000 psig
(3)
Optional 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : none
-S : 7/16-20 SAE Fitting
-M : Metric G 1/4 MNPT Fitting
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.