장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PSU Series

Power Supplies | PSU Series

Power Supplies

131,515원 PSU-93

1 year warranty
  • For Transducers and Signal Conditioners with Amplified Voltage or 4-20 mA Outputs
  • 24 Volt Model Powers 50 Loops
  • 48 Volt Model Available for High Resistance Loops
  • Compact, Rugged Design
트렌스미터 - 관련 제품 보기

설명



For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
131,515원
배송: 2 주
 
Unregulated Power Supplies, 16 to 23 Vdc, 300 mA max
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y101
U24Y101
판매 상담  
배송: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 24 Vdc, 1000 mA
  
U24Y101-220
판매 상담  
배송: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 24 Vdc, 1000 mA, 220 Vac power
  
U48Y40
판매 상담  
배송: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 48 Vdc, 400 mA for long loops (high resistance)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PSU-93 Unregulated Power Supplies, 16 to 23 Vdc, 300 mA max, 131,515원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.