U24Y175 입력: 105 ~ 125 또는 210 ~ 250Vac (사용자 선택가능) 작동 온도: -10 ~ 65°C (14 ~ 150°F) 보존 온도: -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 출력: 최대 175mA에서 24Vdc 라인전압 및 부하 조정: ±0.1% 리플전압 및 노이즈: 3 mV RMS 온도 계수: ±0.2% / °C 크기: 69 H x 76 W x 25 mm D (2.7 x 3.0 x 1") 출력 보호: 제한 전류, 과전압 절연 전압: 1500 Vac 무게: 283 g (10 oz) 조정전압용 PSR 시리즈 입력: 115V 또는 230Vac 모델 PSR-24S 크기: 56 L x 49 W x 81 mm H (2.2 x 1.9 x 3.2")
U48Y40 입력: 110 Vac 출력: 400mA에서 48Vdc 작동 온도: -10 ~ 65°C (14 ~ 150°F) 크기: 114 H x 130 W x 87 mm D (4.49 x 5.12 x 3.44")
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.