장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

디지털 온도 게이지
(Digital Temperature Gauges)

PRTXB/PRTXAL 시리즈

디지털 온도 게이지 | PRTXB/PRTXAL 시리즈

디지털 온도 게이지

1,139,830원 PRTXB-4

1 year warranty
  • 100 Ω 316 SS 보호관 백금 RTD 프로브 포함
  • 배터리 전원 디스플레이
  • 최소 및 최대 판독값
  • 선택 가능한 단위 및 자동 차단 시간
  • NEMA 4X (IP65) 하우징
  • 표준 써모웰에 적합
  • 정밀한 RTD 센서
  • 알람 출력 가능
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

PRTXB/PRTXAL 디지털 온도 게이지는 316 SS 보호관에 정밀한 RTD 센서를 적용하였습니다. 전면 키패드를 통하여 전원 on/off, min(최소)/max(최대) 기능, deg F, C, K 선택, 자동 차단 시간(배터리 제품용), 교정 및 설정 옵션 기능을 사용할 수 있습니다. 설정 및 교정에 대한 사용자 정의 패스 코드를 통해 무단 변경을 방지할 수 있습니다.

【기술사양】
범위 및 분해능: -50.0 ~ 200.0°C (-58.0 ~ 392.0°F), 범위 밖의 조건에 대해 추정된 범위, 0.1도 분해능, 사용자 선택 가능, °C 또는 °F
정밀도: 선형성, 히스테리시스 및 반복성 포함, 0°C 에서 ±0.3°C, 150°C 에서 ±1.1°C, 11-포인트 선형화
디스플레이: 초당 4회 판독 공칭 디스플레이 업데이트 속도 4-자리 LCD, 0.5" H 5 문자, 0.25" H 영숫자
BL 모델: 적색 LED 백라이트 배터리, 배터리 수명, 배터리 부족
표시:
    B: 2개 AA 알카라인 (포함), 대략 1,000 시간
    BL: 2개 AA 알카라인 (포함), 대략 150 ~ 750 시간 (백라이트 사용 시간에 따라 다름), 버튼을 누르면 1분 동안 백라이트를 활성화, 디스플레이에 배터리 부족 기호
릴레이 출력 (PRTXAL/PRTXALBL): 2개의 독립적인 SPDT 릴레이 0.5A/115 Vac, 1A/24 Vdc, 무유도
센서: IEC-751 Class B 100 O 백금 RTD, 0.00385 alpha curve 1/2 NPT 수형, 316 스테인리스 스틸, 스프링 로드 프로브 버전은 표준 써모웰에 적합
무게:
제품: 12 ounces (대략)
운송: 1 pound (대략)
치수: PRTX-D 와 같음
하우징 재질: ABS/폴리카보네이트 NEMA 4X 케이스, 후면 개스킷, 폴리카보네이트 라벨, 알루미늄 센서 블록
보관 온도: -40 ~ 95°C (-40 ~ 203°F)
작동 범위: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) - 하우징에서
알람 전원 (PRTXAL/PRTXALBL): 8 ~ 24 Vac, 50/60 Hz 또는 9 ~ 32 Vdc, 역극성 보호 3", 전원용 2-도체 22 AWG 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
디지털 온도 게이지, RTD 센서
PRTXB-4
1,139,830원
배송: 6 주
 
102 mm (4") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXB-12
1,148,780원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXBL-21/2
1,211,370원
배송: 7 주
 
63.5 mm (2 1/2") 고정 길이 프로브, 배터리 전원 표시기, 백라이트
PRTXBL-12
1,183,130원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 고정 길이 배터리 전원 트랜스미터, 백라이트
PRTXB-12-SL
971,760원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 길이, 스프링 로드, 배터리 전원 트랜스미터
디지털 트랜스미터 게이지, 알람 출력
PRTXAL-12
1,194,180원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXAL-4-SL
1,194,180원
배송: 7 주
 
102 mm (4") 고정 길이, 스프링 로드, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXAL-4
1,194,180원
배송: 7 주
 
102 mm (4") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXAL-12
1,194,180원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 고정 길이, 스프링 로드, 배터리 전원 트랜스미터
PRTXALBL-12
1,409,020원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터, 백라이트, 알람 출력
PRTXALBL-12-SL
1,241,020원
배송: 7 주
 
305 mm (12") 길이, 스프링 로드, 배터리 전원 트랜스미터, 백라이트, 알람 출력
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
*써모웰에는 스프링 로드 제품이 필요합니다.
주문 예: (1) PRTXB-4 102 mm (4") 고정 길이, 배터리 전원 트랜스미터, 1,139,830원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 트랜스미터 유형 선택하기:
B : 배터리 전원(백라이트 없음)
BL : 배터리 전원(백라이트 있음)
AL : 알람 출력(백라이트 없음)
ALBL : 알람 출력(백라이트 있음)

(2) 길이 선택하기:
21/2 : 64 mm (2.5")
4 : 102 mm (4")
6 : 152 mm (6")
9 : 229 mm (9")
12 : 305 mm (12")

(3) 스프링 로드 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 고정 길이(스프링 로드 없음)
-SL : 스프링 로드
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 PRTXB Series - Digital RTD Temperature Transmitters
다운로드 PRTXAL Series - Digital RTD Temperature Transmitters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.