장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

PFA 피복 리드 와이어가 연결 된 범용 RTD온도센서 프로브
(General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables)

PRTF-10 시리즈

범용 RTD 프로브 | PRTF-10 시리즈

범용 RTD 프로브

71,280원 PRTF-10-2-100-1/8-6-E

1 year warranty RoHS
  • RTD 온도센서 프로브와 리드와이어 직접 연결 (전이 피팅 없음 & 직접 감지)
  • 100 Ohm, Class B DIN 백금 RTD 박막소자, IEC60751를 따름 (알파 = 0.00385 Ω/Ω/ºC)
  • 온도 범위: -50 ~ 260°C
  • 공간이 제한된 곳에서 이용할 수 있는 소형 디자인
  • 1/4", 3/16", 1/8", 3 mm, 4.5 mm, 6 mm 직경 등의 다양한 길이 옵션 선택 가능
  • 2/3/4-와이어 구성 구입 가능
  • 제공하는 모든 센서는 IEC60751/ASTM E-1137 컬러 코드에 맞춤
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

정밀한 백금 RTD 소자를 사용한 범용 RTD온도센서 - 프로브 타입에 리드 와이어가 연결 된 형태입니다.
RTD 프로브에 PFA 리드 와이어가 연결 되어, 별도 연장도선이나 피팅이 필요하지 않아 편리합니다.
센서/프로브-와이어 연결 구조로, 별도 장치 없이 제한적인 공간에서 활용이 가능한 다용도 RTD 프로브-와이어 입니다.

*리드 와이어를 유리섬유 와이어로 변경하고 싶으시다면 여기를 눌러 해당 제품페이지로 이동하십시오.

*리드 와이어를 스테인레스 스틸 와이어로 변경하고 싶으시다면 여기를 눌러 해당 제품페이지로 이동하십시오.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
다양한 조합으로 구성이 가능합니다. 하단의 제품번호생성기를 참고하십시오.
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRTF-10-2-100-1/8-6-E
PRTF-10-2-100-1/8-6-E
71,280원
배송: 2 주
RoHS compliant
백금 100 Ohm RTD 1/8인치 지름, 6인치 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-3/16-12-E
71,280원
배송: 4 주
RoHS compliancy undetermined
백금 100 Ohm RTD 3/16인치 지름, 12인치 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/4-18-E
65,580원
배송: 3 주
RoHS compliancy undetermined
백금 100 Ohm RTD 1/4인치 지름, 18인치 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-M30-300-E
71,280원
배송: 4 주
RoHS compliancy undetermined
백금 100 Ohm RTD 3mm 지름, 300mm 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-M45-450-E
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
백금 100 Ohm RTD 4.5mm 지름, 450mm 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-M60-600-E
판매 상담  
배송: 
 
RoHS compliancy undetermined
백금 100 Ohm RTD 6mm 지름, 600mm 길이 프로브와 40인치 길이 PFA 리드와이어

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Probe Diameter 선택하기:
1/8 : 1/8inch
3/16 : 3/16inch
1/4 : 1/4inch
M30 : 3.0mm
M45 : 4.5mm
M60 : 6.0mm

(2) Probe Length 선택하기:
6 : 6 inches
12 : 12 inches
18 : 18 inches
24 : 24 inches
150 : 150mm
300 : 300mm
450 : 450mm
600 : 600mm
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.