장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

3-A 위생허가 획득 식품/위생용 RTD 온도센서
(3-A Sanitary RTD Sensors with Polypropylene or Stainless Steel Connection Heads)

PRS-NB9W 위생용 RTD 센서

3-A 위생허가 획득 식품/위생용 RTD 온도센서 | PRS-NB9W 위생용 RTD 센서

3-A 위생허가 획득 식품/위생용 RTD 온도센서

351,440원 PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W

1 year warranty
  • 제약품, 식품, 음료를 포함한 다양한 위생적 처리 공정에 적합한 식품 위생 허가에 대한 미국 3-A 승인을 취득했습니다.
  • 316L Stainless Steel 스테인레스 스틸 표면 (표면 마감 32 마이크로인치)
  • 기본형 프로브는 지름 1/4" (0.250") 직선형, 고강도 3/8"+ 3/16"(계단식, 상세 사양 참고) 직경 프로브 선택 가능
  • 4선식 백금 100 Ω A 등급 소자 기본 사양 (4-선식, Pt100, Class A 백금 RTD 센서 100.00 ±0.06 Ω at 0°C 표준)
  • 온도 범위 -50 ~ 200°C (-58 ~ 92°F)
  • 2선식 및 3선식 장비와 연결 가능
위생 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ PRS-S-NB9W 시리즈 RTD 프로브 조립체

* 헤드(머리 부분), 프로브(탐침 부분), 센서(RTD) 사양을 모두 선택할 수 있습니다. 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.

  • 어셈블리 표면 재질: 316L SS process wetted surfaces with surface finishes of 32 microinches or better.

  • 프로브 길이: 3,4,5,6인치 선택 가능 (다른 길이로 주문 제작 가능)

  • RTD 센서: 4선식, 100 ohm, Class A, 백금소자, IEC 60751 규격 준수.

  • 2선식, 3선식 시스템/장비와도 호환 가능

  • 절연 저항: 최소 100 megohms @ 100 VDC

  • 열 반응 속도 2.5 초 미만 (유체에서 3 ft/sec, 63% response).

  • 스테인레스 강 연결 헤드 옵션 선택 가능.


  • 3-A 3-A OMEGA™ PRS-S-NB9W & PRS-H-NB9W Series RTD 온도센서는 위생용 공정에
    이상적입니다! 위생 처리, 제약, 클린룸, 식품, 음료 온도 측정 어플리케이션에도 적합합니다.
    하우징(보호관, 헤드)은 316L 스테인레스 강 재질이며, 3-A Standard 74-05 & ASME BPE-2007기준
    에 부합하도록 제작 되었습니다. 위생 처리 시 액체 접촉부의 마감은 위생적이고 부드럽게 32마이크로인치 마감처리 되었습니다.

  • 프로브(탐침)는 두 가지 형태가 있습니다. ¼" 지름 기본 사양, 직선 프로브와, 단계적으로 지름이 줄어드는 계단식 직선(상세 사양 PDF 2페이지 그림 참조) 3/8" + 3/16" 지름 프로브입니다. 견고한 센서가 요구되는 측정에 적합합니다.

  • 백색 폴리프로필렌 연결 헤드는 3/4" NPT 나사선 규격 연결로 현장 사용이 편리합니다.

  • 식품 공정 시 식품 안전 검사와 온도 제어 공정에 사용할 수 있습니다. 오메가의 데이터 기록장치와 함께 이용하시면 CCP ( Critical Control Point) 온도 모니터링과 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 기준에 부합하도록 제어 및 모니터링이 편리합니다.

    * 표준 1½-16AMP 공정 연결 (위생 캡 연결 사이즈 안내)

    공정 연결모델 번호 코드
    3/4"-16AMP-B1-
    1" and 1½"-16AMP-D1-
    2"-16AMP-E1-
    2½"-16AMP-F1-
    3"-16AMP-G1-
    4"-16AMP-H1-

    위생 캡 선택은 하단의 제품번호생성기를 참고하십시오.

  • 4선식 구성 RTD로 오차가 적어 정밀하며, 2선식 또는 3선식 장비와도 호환이 가능합니다. 3선식 시스템에서는 적색 선 중 2개와 흰색 선 1개를 연결시키고, 2선식 시스템에서는 적색 선 중 2선과 흰색 선 중 1선을 연결 시키십시오.

  • 위생용 온도센서 시리즈로 RTD 외 써미스터 위생용 온도센서와 써모커플 위생용 온도센서 도 제공하고 있습니다.

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    ¼" 지름 기본 사양, 직선 프로브
    PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W
    351,440원
    배송: 2 주
     
    일직선 (두께 ¼") RTD 프로브, 길이 3" (약 7.5cm)
    PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB9W
    351,440원
    배송: 5 주
     
    일직선 (두께 ¼") RTD 프로브, 길이 4" (약 10cm)
    PRS-3-100-A-S-0500-D1-NB9W
    332,113원
    배송: 5 주
     
    일직선 (두께 ¼") RTD 프로브, 길이 5" (약 12cm)
    PRS-3-100-A-S-0600-D1-NB9W
    325,660원
    배송: 5 주
     
    일직선 (두께 ¼") RTD 프로브, 길이 6" (약 15cm)
    3/8" + 3/16" 지름 프로브
    PRS-3-100-A-H-0300-D1-NB9W
    416,750원
    배송: 5 주
     
    계단식 (두께 3/8" - 3/16") 고강도 프로브, 길이 3" (약 7.5cm)
    PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB9W
    416,750원
    배송: 5 주
     
    계단식 (두께 3/8" - 3/16") 고강도 프로브, 길이 4" (약 10cm)
    PRS-3-100-A-H-0500-D1-NB9W
    416,750원
    배송: 5 주
     
    계단식 (두께 3/8" - 3/16") 고강도 프로브, 길이 5" (약 12cm)
    PRS-3-100-A-H-0600-D1-NB9W
    449,730원
    배송: 5 주
     
    계단식 (두께 3/8" - 3/16") 고강도 프로브, 길이 6" (약 15cm)

    제품 번호로 주문하기

    제품 번호
    수량
    제품 번호
    수량


    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 보호 헤드 옵션: NB15 대형 316 SS 헤드와 함께 주문하려면, 추가 비용으로 모델 번호 접미사를 "-NB9W"에서 "-NB15"로 변경하십시오.
    주의: 소자 종류와 곡선, 프로브 길이, 보호 헤드, 위생 피팅 방식 등 가능한 옵션에 대한 정보가 필요하면 영업담당자에게 문의하십시오.

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) RTD 저항 선택하기:
    100 : 100 ohm @ 0 C (standard)
    1000 : 1 kohm @ 0 C

    (2) RTD 정밀도 선택하기:
    A : A Class

    (3) 프로브 지름 선택하기:
    S : 1/4 inch
    H : 3/8 + 3/16 inch

    (4) 프로브 길이 선택하기:
    0300 : 3 inch length
    0400 : 4 inch length
    0500 : 5 inch length
    0600 : 6 inch length

    (5) 위생 플랜지(캡) 사이즈 선택하기:
    D1 : 1-1/2 inch Tri-Grip Flange (standard)
    B1 : 3/4 inch 16AMP Tri-Grip Flange
    E1 : 2 inch 16AMP Tri-Grip Flange
    F1 : 2-1/2 inch 16AMP Tri-Grip Flange
    G1 : 3 inch 16AMP Tri-Grip Flange
    H1 : 4 inch 16AMP Tri-Grip Flange

    (6) 보호 헤드 선택하기:
    NB9W : White Polypropylene Head with Screw Cap (Standard)
    NB15 : Large Stainless Steel Head
    NB13 : Medium Stainless Steel Head (not 3A approved)
    NB16W : White Polypropylene Head with Flip Top (not 3A approved)
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.