214,330원 PR-31-3-100-A-1/4-0600-M12-1
설명
PR-31 시리즈 RTD 온도 센서는 최대 260°C (500°F)의 어플리케이션 환경을 위한 고온 커넥터입니다. 새로운 PR-31 시리즈는 현장에서 프로브를 구부릴 수 있는 옵션을 제공하기 위해 오메가의 미네랄 절연 케이블과 함께 구성되었습니다. 제안된 굽힘 반경은 프로브 직경의 2배입니다. PR-31 시리즈는 자동화 산업, 식품 및 음료, 화학 및 산업 시장에 이상적입니다. RTD 센서는 2개의 사용 가능한 와이어링 배열 중 1개를 선택하여 모든 2, 3 또는 4-선 어플리케이션에서 사용 가능합니다. (아래의 와이어링 다이어그램 참조) 이를 통하여 어떤 어플리케이션에서도 간편하고 문제 없는 설치가 가능합니다. 이는 또한 4핀 암형 M12 연장 또는 패치 케이블과 결합할 때 사용 가능한 모든 측정 또는 제어 기기와 연결될 수 있기 때문에 PR-31 시리즈 센서는 다양한 교체 어플리케이션에 대해 사용할 수 있습니다.
제품 번호 생성기