† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: For 1000 O, Class A elements, change “100” to “1000” in model number. For lengths longer than 350 mm, change “0350” in model number to required length in mm (additional costs apply).
주문 예: (1) PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-2 Element Pt100, Class A, Length mm 150, Mounting Thread None, 299,110원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Mounting Thread 선택하기:A : None
E : M8x1
F : M10x1
G : G1/2 BSPP
H : G1/4 BSPP
(2)
Element 선택하기:100 : Pt100 Class A
1000 : Pt1000 Class B
(3)
Sheath Diameter 선택하기:M6 : 6 mm diameter
(4)
Length (Custom lengths available) 선택하기:0150 : 150 mm
0250 : 250 mm
0350 : 350 mm
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.