장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

신속반응형 구리 팁 RTD 센서
(Fast Response RTD Sensor With Copper Tip and Circular Connector, Vibration Tested)

PR-25CU 시리즈

신속반응형 구리 팁 RTD 센서 | PR-25CU 시리즈

신속반응형 구리 팁 RTD 센서

236,770원 PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12

1 year warranty
  • 열 반응을 향상시키기 위해 구리 합금 팁 내부에 소자가 위치해 있음.
  • 316L 스테인리스 스틸 보호관 및 하우징(Housing)
  • 베어링 온도를 측정하는데 이용하거나 써모웰 안에서 이용할 수 있음
  • 작동 온도
    센서: -50 – 250°C
    (-58 – 482°F)
    커넥터: -50 – 85°C
    (-58 – 185°F)
  • 반응 시간 (일반적):

    63.2%의 경우; 6초
    50%의 경우; 5초
    90%의 경우; 11초
    [0.91 m (3')/초에서 물]
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

이 RTD 센서는 감지 소자와 공정 환경 사이에 향상된 열 전달 경로를 제공해서 반응 시간을 줄이고 온도 추적을 개선하도록 하는 구리 팁을 포함합니다. 이는 특히 써모웰 및 베어링 온도에서와 같이 센서가 측정할 항목에 거의 노출되지 않는 상황에 더욱 중요합니다.M12 커넥터는 모든 유형의 용도에 맞춰 안전하게 연결하도록 합니다. 프로브는 직선형이나 1/2, 3/8, 1/4 NPT 설치용 나사가 있는 제품으로 주문할 수 있습니다. 그리고 프로브는 미터 규격 밀리미터 크기와 M8x1 및 M10x1 설치용 나사로도 제공됩니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
표준
  
PR-25CUA-3-100-A-1/4-0600-M12
236,770원
배송: 7 주
 
직선 보호관, 클래스 A, 100 Ohm, 1 / 4 "직경, 6"길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUB-3-100-A-1/4-0600-M12
205,700원
배송: 7 주
 
직선 보호관 및 1 / 2 NPT 설치, 클래스 A, 100 Ohm, 1 / 4 "직경, 6"길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUC-3-100-A-1/4-0600-M12
205,700원
배송: 7 주
 
직선 보호관 및 3 / 8 NPT 설치, 클래스 A, 100 Ohm, 1 / 4 "직경, 6"길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUD-3-100-A-1/4-0600-M12
212,110원
배송: 7 주
 
직선 보호관 및 1 / 4 NPT 설치, 클래스 A, 100 Ohm, 1 / 4 "직경, 6"길이, M12 수형 커넥터
미터
  
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
205,700원
배송: 7 주
 
M8x1 설치 나사, 클래스 A, 100 Ohm, 6 mm 직경 150 mm 길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
205,700원
배송: 7 주
 
M10x1 설치 나사, 클래스 A, 100 Ohm, 6 mm 직경 150 mm 길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
판매 상담  
배송: 
 
 
G1 / 2 설치 나사, 클래스 A, 100 Ohm, 6 mm 직경, 150 mm 길이, M12 수형 커넥터
  
PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
판매 상담  
배송: 
 
 
G1 / 4 장착 나사, 클래스 A, 100 Ohm, 6 mm 직경, 150 mm 길이, M12 수형 커넥터
연장 케이블 (페이지의 맨 아래의 링크를 참조)
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
114,273원
배송: 2 주
 
5m 길이, FEP 재질 피복, 24 AWG 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 피복이 벗겨진 리드의 다른쪽 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
246,790원
배송: 5 주
 
20m 길이, FEP 재질 피복, 24 AW 연선 은 도금 구리, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단과 플라잉 리드의 다른쪽 종단
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 길이가 150 mm 이외일 경우, 모델 번호에 있는 "-M150" 을 원하는 길이로 변경하십시오. 150 mm 이상일 경우 인치 당 비용이 추가됩니다.
지름이 4.5 mm인 경우, 모델 번호에 있는 "-M6"을 "-M4.5"로 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.