장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

대기 온도 RTD 프로브
(Air Temperature RTD Probe)

PR-25AP 시리즈

대기 온도 RTD 프로브 | PR-25AP 시리즈

대기 온도 RTD 프로브

367,730원 PR-25AP-A-1200-0-M12

1 year warranty
  • Pt100 권선형 RTD & Class A 정밀도 표준 (고정밀 옵션 이용 가능)
  • IEC 60751 규격에 따른 저항, 온도 및 정밀도
  • 온도 범위: -100 ~ 250°C (-148 ~ 500ºF)
  • 기류 및 주변 조건 사이의 400 psi (27.6 bar) 차동 압력에서 사용 가능
  • 316L 스테인리스 스틸 프로브 및 하우징 & 소자 주위 환기구
  • 쉬운 장착을 위한 M12, 4-핀, A-코드 플러그 커넥터
  • NPT 장착 나사산과 함께 또는 없이 이용 가능
  • 나사산이 없는 프로브는 휴대용 측정을 위해 옵션 핸들과 함께 사용 가능
  • 넓은 선택 범위의 M12 연장 케이블
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PR-25AP RTD 대기 프로브는 M12 지원 PR-21 프로브의 편리함과 신뢰성 및 고정밀 RTD 프로브에서 제공하는 고정밀 센서 옵션을 결합하였습니다. PR-25AP 는 M12 연결의 용이성 및 신뢰성과 Class A, AA (이전에는 1/3 DIN) 및 1/10 DIN 감지 소자의 RTD 정밀도를 제공합니다.

PR-25AP RTD 는 또한 누출없이 400 psi로 테스트한 기류와 주변 조건 사이의 공기 흐름에 벽을 제공하도록 설계되었습니다. 이 프로브는 강도 및 부식 저항을 위해 316L 스테인리스 스틸 하우징 및 보호관으로 구성되었습니다. 쉬운 장착을 위해 PR-25AP 는 다음의 장착 나사 옵션과 이용 가능합니다.
  • 1/2NPT
  • 3/8NPT
  • 1/4NPT
  • 비-나사산 하우징

  • 장착 나사산 옵션은 다음을 포함하는 다양한 애플리케이션에 프로브를 사용할 수 있도록 지원합니다.
  • 독립형 침수 센서
  • NPT 나사산 포트를 사용하여 사용자의 제품 또는 공정에 직접 장착
  • 비-나사산 디자인은 휴대용 감지 애플리케이션에 대한 변환을 위해 오메가의 M12-핸들 부속품과 결합 가능
  • 다양한 압축 피팅 또는 다른 부속품을 적용한 기타 애플리케이션

  • 오메가의 M12 지원 프로브와 같이 PR-25AP 는 연장 케이블과의 쉬운 조립을 위해 4-선, 4-핀, M12 A-코드 플러그 커넥터가 표준입니다. 최대의 유연성 적용을 통해 모든 2, 3 또는 4-선 측정 시스템에서 사용이 가능합니다. 1/10 DIN 정밀도가 필요하다면 고정밀 옵션의 이점이 있는 4-선 측정을 사용할 것을 권장합니다.


    PR-25AP 센서를 주문할 때 연장 케이블을 기억하십시오. 오메가는 향상된 기계적 보호 및 기기 연결에 대한 다양한 선택을 위해 오버 몰드형 PVC, 폴리우레탄 및 실리콘 케이블 뿐만 아니라 옵션으로 제공하는 스테인리스 스틸 브레이드 또는 호스와 같은 맞춤 케이블도 제공합니다.

    사용자의 측정 및 제어 시스템을 완벽하게 구축하기 위해 PR-25AP RTD 센서를 오메가의 다양한 컨트롤러, 데이터 로거, 트랜스미터, 휴대용 써모미터, PLC 또는 기타 측정 및 제어 제품과 연결하십시오. 오메가는 사용자의 PR-25AP 센서의 M12 에 직접 연결할 수 있는 프로그래밍 가능하고 고정된 범위의 트랜스미터를 제공합니다. 또한 무선 트랜스미터 옵션도 이용 가능합니다.

    【기술사양】
  • 금속 부품: 316L 스테인리스 스틸 보호관 및 하우징
  • 커넥터: 4-핀 "A"-코드 M12 플러그 커넥터
  • 표준 장착 나사산: 1/2 NPT, 3/8 NPT, 1/4 NPT 및 비-나사산
  • 표준 프로브 직경: 1/4"
  • 표준 프로브 길이: 6", 12” 및 18”
  • 센서: IEC 60751 규격에 따른 Pt100 (0°C 에서 100 Ohms, .00385 TCR (alpha))
  • 정밀도: IEC 60751 규격에 따른 Class A, AA (이전에는 1/3 DIN) 및 1/10 DIN
  • 온도 범위: -50 ~ 250°C (85°C 가 최고인 커넥터는 제외)
  • 절연 저항: 실내 환경 100 VDC 에서 최소 100 M ohms

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    Pt100, Class A 정밀도 프로브
      
    PR-25AP-A-0600-0-M12
    313,730원
    배송: 2 주
     
    6" 길이, 장착 나사산 없음
      
    PR-25AP-A-1800-0-M12
    363,050원
    배송: 5 주
     
    18" 길이, 장착 나사산 없음
      
    PR-25AP-A-0600-1/2-M12
    315,470원
    배송: 5 주
     
    6" 길이, 1/2 NPT 장착 나사산
      
    PR-25AP-A-0600-1/4-M12
    307,920원
    배송: 2 주
     
    6" 길이, 1/4 NPT 장착 나사산
      
    PR-25AP-A-1800-1/4-M12
    352,070원
    배송: 5 주
     
    18" 길이, 1/4 NPT 장착 나사산
    연장 케이블 및 부속품
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CM-T24SSPC-SF-2
    M12CM-T24SSPC-SF-2
    115,120원
    배송: 2 주
     
    2 m (6.5 ft) 길이 FEP 케이블, 직선 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-SF-5
    148,280원
    배송: 2 주
     
    5 m (16.4 ft) 길이 FEP 케이블, 직선 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-SF-15
    238,730원
    배송: 2 주
     
    15 m (49 ft) 길이 FEP 케이블, 직선 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-RF-2
    115,120원
    배송: 2 주
     
    2 m (6.5 ft) 길이 FEP 케이블, 직각 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-RF-5
    142,230원
    배송: 5 주
     
    5 m (16.4 ft) 길이 FEP 케이블, 직각 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-RF-10
    189,320원
    배송: 2 주
     
    10 m (33 ft) 길이 FEP 케이블, 직각 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
      
    M12CM-T24SSPC-RF-15
    246,170원
    배송: 5 주
     
    15 m (49 ft) 길이 FEP 케이블, 직각 암형 오버몰드형 LCP 커넥터, 벗겨진 리드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
    M12C-PUR-4-S-F-2
    34,135원
    배송: 2 주
     
    연장 케이블, 4-선 폴리우레탄 절연, 2 m (6.5') 길이, 플라잉 리드 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
    M12C-PUR-4-S-F-5
    43,219원
    배송: 2 주
     
    연장 케이블, 4-선 폴리우레탄 절연, 5 m (16.4') 길이, 플라잉 리드 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
    M12C-PVC-4-S-F-5
    38,043원
    배송: 4 주
     
    연장 케이블, 4-선 PVC 절연, 5 m (16.4') 길이, 플라잉 리드 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-1.5
    M12C-SIL-4-S-F-1.5
    29,520원
    배송: 2 주
     
    M12 연장 케이블, 실리콘 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 1.5 m 길이
      
    M12C-SIL-4-S-F-5
    42,630원
    배송: 8 주
     
    M12 연장 케이블, 실리콘 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-10
    M12C-SIL-4-S-F-10
    73,330원
    배송: 2 주
     
    M12 연장 케이블, 실리콘 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 10 m 길이
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
    M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
    91,888원
    배송: 2 주
     
    M12 연장 케이블, PVC 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이
      
    M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
    140,830원
    배송: 5 주
     
    M12 연장 케이블, PVC 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 10 m 길이
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
    M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
    100,970원
    배송: 2 주
     
    M12 연장 케이블, FEP 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 3 m 길이
      
    M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
    114,273원
    배송: 2 주
     
    M12 연장 케이블, FEP 절연 케이블, 직선 소켓 유형 커넥터 한쪽 종단, 벗겨진 리드 반대쪽 종단, 5 m 길이
      
    M12-Handle-A
    185,260원
    배송: 5 주
     
    핸들 부속품
      
    TX-M12-RTD-C-1
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    프로그래밍 가능한 소형 온도 트랜스미터 (4 ~ 20 mA 출력), M12 연결
      
    TX-M12-RTD-V-1
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    프로그래밍 가능한 소형 온도 트랜스미터 (0 ~ 10 VDC 출력), M12 연결
      
    SPRTX-SS1-M12-1
    359,274원
    배송: 7 주
     
    4-20 mA 트랜스미터, M12 연결 커넥터, 연장 케이블, -99 ~ 208°C (-146 ~ 406°F) 범위
      
    BRLK-14-18
    20,256원
    배송: 2 주
     
    황동 압축 피팅, 1/8 NPT 나사산, 1/4" 프로브용
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-18
    SSLK-14-18
    39,788원
    배송: 2 주
     
    스테인리스 스틸 압축 피팅, 1/8 NPT 나사산, 1/4" 프로브용
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 1/3 DIN 정밀도를 주문하려면, 제품 번호 "-25AP-" 뒤의 "-A-" 를 "-1/3-" 로 변경하십시오.
    1/10 DIN 정밀도를 주문하려면, 제품 번호 "-25AP-" 뒤의 "-A-" 를 "-1/10-" 로 변경하십시오.
    Pt1000 소자에 대한 옵션도 가능합니다.
    위의 변경 사항에 대한 가격과 Pt1000 소자에 대한 옵션은 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
    주문 예: (1) PR-25AP-A-0600-0-M12 6, 313,730원  plus (1) PR-25AP-A-0600-1/2-M12 66, 315,470원, 313,730 + 315,470 = 629,200원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 정밀도 선택하기:
    A : Class A
    1/3 : 1/3 DIN
    1/10 : 1/10 DIN

    (2) 프로브 길이 선택하기:
    0600 : 6" 길이
    1200 : 12" 길이
    1800 : 18" 길이

    (3) 장착 나사산 선택하기:
    0 : 나사산 없음
    1/2 : 1/2 NPT 나사산
    3/8 : 3/8 NPT 나사산
    1/4 : 1/4 NPT 나사산
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.