PR-24 시리즈
저항온도검출기 온도센서 및 마이크로-DIN 커넥터
66,096원
PR-24-CON-5M
-
IP65 등급
-
316 스테인리스 스틸
-
견고한 광물성 절연 구조
-
Pt100 및 Pt1000 옵션 가능
-
고정밀, Pt100 A급, 4-선식 구조가 기본
-
최대 온도: 공정 시 500°C (932°F), 커넥터는 125°C (257°F)
-
최소 온도: 공정 시 -50°C (-58°F), 커넥터는 -30°C (-22°F)
-
압력 정격: 150 Bar
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기