장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PT100 RTD 프로브 & M8 몰드형 커넥터
(PT100 RTD Probes with M8 Molded Connectors)

PR 23 시리즈

PT100 RTD 프로브 & M8 몰드형 커넥터 | PR 23 시리즈

PT100 RTD 프로브 & M8 몰드형 커넥터

109,270원 PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8

1 year warranty
  • 다음의 저항 사양 구매 가능
    : Pt100 Class A, Pt100 Class B, Pt1000 Class B
  • 프로브 온도 범위
    Class A 센서: -30 ~ 350°C (-22 ~ 622°F)
    Class B 센서: -50 ~ 500°C (-58 ~ 932°F)
  • 커넥터 온도 범위: -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F)
  • 1/8" 또는 3 mm 직경 316 스테인리스 스틸 프로브
  • 표준 길이: 6", 9" 및 12" (1/8" 직경) & 100, 150 및 250 mm (3 mm 직경)
  • IP67 몰드형 3-핀 M8 커넥터
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 PR-23 RTD 센서는 협소한 공간에서 사용하기 위한 소형 크기 및 커넥터를 통해 RTD 센서의 편리함을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 M8C 연장 케이블과 함께 사용하면, PR-23 센서는 다양한 온도 감지 애플리케이션에 대한 완벽한 센서 솔루션이 됩니다.

IEC60751 표준을 기반으로 설계된 PR-23 시리즈 센서는 3-선 PT100 (0°C 에서 100 ohms) 또는 2-선 Pt1000 (0°C 에서 1000 ohms) 저항 사양 (커넥터 핀 배치도는 배선도를 참조) 및 Class A (Pt100 만 해당) 또는 Class B 정밀도로 구매 가능합니다. 이러한 특성으로 오늘날 사용되는 대부분의 측정 및 제어 장비와 호환이 가능합니다.

PR-23 RTD 센서는 1/8" 직경 프로브 (6", 9" 및 12" 표준 길이) 및 3 mm 직경 프로브 (100, 150, 250 및 350 mm 표준 길이)를 포함하여 다양한 미터 규격 및 분수 크기로 구매 가능합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
분수 크기 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-23-1-100-A-1/8-0600-M8
PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8
109,270원
배송: 4 주
 
1/8" 직경, 6" 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-A-1/8-0900-M8
114,820원
배송: 15 주
 
1/8" 직경, 9" 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-A-1/8-1200-M8
116,250원
배송: 10 주
 
1/8" 직경, 12" 길이, 2-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-1/8-0600-M8
96,840원
배송: 2 주
 
1/8" 직경, 6" 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-1/8-0900-M8
103,070원
배송: 11 주
 
1/8" 직경, 9" 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-1/8-1200-M8
105,910원
배송: 5 주
 
1/8" 직경, 12" 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-1/8-0600-M8
109,030원
배송: 13 주
 
1/8" 직경, 6" 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-1/8-0900-M8
113,770원
배송: 8 주
 
1/8" 직경, 9" 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-1/8-1200-M8
118,630원
배송: 8 주
 
1/8" 직경, 12" 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
미터 규격 크기 센서
  
PR-23-1-100-A-M3-100-M8
96,350원
배송: 2 주
 
3 mm 직경, 100 mm 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-A-M3-150-M8
105,860원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 150 mm 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-A-M3-200-M8
111,899원
배송: 2 주
 
3 mm 직경, 200 mm 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-A-M3-250-M8
126,530원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 250 mm 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-M3-100-M8
82,725원
배송: 2 주
 
3 mm 직경, 100 mm 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-M3-150-M8
93,710원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 150 mm 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-M3-200-M8
104,640원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 200 mm 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-100-B-M3-250-M8
112,530원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 250 mm 길이, 3-선 Pt100 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-M3-100-M8
101,020원
배송: 11 주
 
3 mm 직경, 100 mm 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-M3-200-M8
107,600원
배송: 2 주
 
3 mm 직경, 200 mm 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
  
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8
119,860원
배송: 8 주
 
3 mm 직경, 250 mm 길이, 3-선 Pt1000 Class B RTD 센서
부속품
  
M8C-SIL-3-S-F-1.5
25,888원
배송: 11 주
 
실리콘 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 1.5 m 길이
  
M8C-SIL-3-S-F-3
36,300원
배송: 13 주
 
실리콘 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 3 m 길이
  
M8C-SIL-3-S-F-5
42,730원
배송: 11 주
 
실리콘 연장 케이블, 직선 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 5 m 길이
  
M8C-SIL-3-R-F-1.5
26,528원
배송: 11 주
 
실리콘 연장 케이블, 직각 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 1.5 m 길이
  
M8C-SIL-3-R-F-3
35,620원
배송: 11 주
 
실리콘 연장 케이블, 직각 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 3 m 길이
  
M8C-SIL-3-R-F-5
43,420원
배송: 11 주
 
실리콘 연장 케이블, 직각 암형 M8 커넥터 한쪽 종단, 5 m 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Pt100 Class B 를 주문하려면 제품 번호의 "-A-" 를 "-B-" 로 변경하십시오.
변동되는 가격은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
주문 예: (1) PR-23-1-100-A-1/8-0600-M8 1/8" 직경, 6" 길이, 3-선 Pt100 Class A RTD 센서, 109,270원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 소자 사양 선택하기:
-100-A : Pt100 Class A
-100-B : Pt100 Class B
-1000-B : Pt1000 Class B

(2) 프로브 직경 선택하기:
-1/8 : 1/8 인치 직경 프로브
-M3 : 3 mm 직경 프로브

(3) 프로브 길이 선택하기:
-0600-M8 : 6 인치 프로브 (1/8" 직경)
-0900-M8 : 9 인치 프로브 (1/8" 직경)
-1200-M8 : 12 인치 프로브 (1/8" 직경)
-100-M8 : 100 mm 프로브 (3 mm 직경 - 100 Ohm Class A 만 해당)
-150-M8 : 150 mm 프로브 (3 mm 직경)
-250-M8 : 250 mm 프로브 (3 mm 직경)
-350-M8 : 350 mm 프로브 (3 mm 직경)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.