장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PT100 RTD 프로브 & M12 몰드형 커넥터
(PT100 RTD Probes with M12 Molded Connectors)

PR-22 시리즈

PT100 RTD 프로브 & M12 몰드형 커넥터 | PR-22 시리즈

PT100 RTD 프로브 & M12 몰드형 커넥터

110,040원 PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12

1 year warranty
  • 316 스테인리스 스틸 프로브 & 나일론 오버몰드형 M12 A-Coded 4-핀 커넥터 (IP67)
  • 장착을 위해 M12 연장 케이블 필요
  • 소형 & 미터 규격 프로브 직경 및 길이
  • 현재 그대로 사용 또는 압축 피팅, 스프링 로드 피팅 및 써모웰과 사용하기에 이상적
  • 인-라인, 원격 및 무선 트랜스미터 구매 가능
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

참고: 이 센서는 사용자의 기기에 센서를 연결하기 위한 M12 연장 케이블이 필요합니다. M12 연장 케이블 목록이 아래의 "가격 확인" 표에 포함되어 있습니다.

PR-22 유형 M12 RTD 센서는 오버몰드형 M12 커넥터가 적용된 것을 제외하고 PR-21A 센서와 유사합니다. 이러한 특성으로 장착 나사산이 필요하지 않으면 PR-22 센서를 PR-21 의 저가형 대안 제품으로 대체하는 것이 가능합니다.

제품 사양은 아래를 포함합니다:

  • 나일론 오버몰드형 4-핀 M12 "A-코드" 플러그 스타일 커넥터

  • 316 스테인리스 스틸 프로브

  • 1/4" 및 1/8" 직경 프로브 - 6", 9", 12" 18" 및 24" 길이

  • 6 mm 및 3 mm 직경 프로브 - 150, 250, 350, 500, 750 및 1000 mm 길이

  • 4-선 Pt100 또는 Pt1000 (0°C 에서 100 ohms 또는 0°C 에서 1000 ohms, .00385 TCR (alpha)) 백금 RTD

  • 정밀도: IEC 60751 규격에 따른 Class A 또는 Class B

  • 온도 범위: -30 ~ 350°C (-22 ~ 622°F) Class A 정밀도, -50 ~ 500°C (-58 ~ 932°F) Class B 정밀도 및 -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F) 커넥터 종단

  • 절연 저항: 실내 온도 & 100 VDC 에서 최소 100M ohms


  • PR-22 몰드형 M12 RTD 센서는 기존의 다양한 애플리케이션 또는 아래와 같이 오메가 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 연장 케이블과 실리콘, 폴리우레탄 또는 PVC 케이블 및 직선 또는 직각 커넥터
  • 오메가의 SPRTX-SS 및 TX94A-SS 시리즈 트랜스미터와 같은 인-라인 트랜스미터와 M12 커넥터
  • 휴대용 미터 및 장비
  • 컨트롤러 및 패널 미터
  • 데이터 로거, 데이터 수집 시스템 및 레코더
  • 스테인리스 스틸 또는 황동 압축 피팅
  • 오메가의 스프링 로딩 키트를 사용하여 써모웰의 교체용 센서로 사용


  • PR-22 RTD 센서는 오늘날 시장에서 대부분의 공정 제어 및 측정 장비와 호환을 위한 IEC 60751 규격의 저항 및 온도 요구사항을 만족하는 RTD 소자가 적용되었습니다. 4-선 구성의 M12 커넥터는 사용자 장비 또는 측정 정밀도 필요에 따라 2-선, 3-선 또는 4-선 애플리케이션에서 사용될 수 있는 유연성을 제공합니다.

    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    분수 크기 센서 어셈블리
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
    PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12
    110,040원
    배송: 2 주
     
    1/8" 직경 x 6" 길이 Pt100 CL-A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-0900-M12
    PR-22-3-100-A-1/8-0900-M12
    119,850원
    배송: 2 주
     
    1/8" 직경 x 9" 길이 Pt100 CL- A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/8-1200-M12
    PR-22-3-100-A-1/8-1200-M12
    133,930원
    배송: 2 주
     
    1/8" 직경 x 12" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/8-1800-M12
    144,080원
    배송: 2 주
     
    1/8" 직경 x 18" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/8-2400-M12
    160,230원
    배송: 2 주
     
    1/8" 직경 x 24" 길이 Pt100 CL-A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
    PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
    126,770원
    배송: 2 주
     
    1/4" 직경 x 6" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/4-0900-M12
    141,200원
    배송: 2 주
     
    1/4" 직경 x 9" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/4-1200-M12
    149,770원
    배송: 2 주
     
    1/4" 직경 x 12" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/4-1800-M12
    166,780원
    배송: 11 주
     
    1/4" 직경 x 18" 길이 Pt100 CL-A
      
    PR-22-3-100-A-1/4-2400-M12
    175,160원
    배송: 2 주
     
    1/4" 직경 x 24" 길이 Pt100 CL-A
    미터 규격 센서 어셈블리
      
    PR-22-3-100-A-M2-150-M12
    176,907원
    배송: 2 주
     
    2 mm 직경 x 150 mm 길이 Pt100 Class A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M2-250-M12
    PR-22-3-100-A-M2-250-M12
    178,360원
    배송: 2 주
     
    2 mm 직경 x 250 mm 길이 Pt100 Class A
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M3-100-M12
    PR-22-3-100-A-M3-100-M12
    105,678원
    배송: 2 주
     
    3 mm 직경 x 100 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-150-M12
    116,250원
    배송: 2 주
     
    3 mm 직경 x 150 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-250-M12
    126,620원
    배송: 2 주
     
    3 mm 직경 x 250 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-350-M12
    130,780원
    배송: 11 주
     
    3 mm 직경 x 350 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-500-M12
    151,000원
    배송: 11 주
     
    3 mm 직경 x 500 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-750-M12
    183,870원
    배송: 10 주
     
    3 mm 직경 x 750 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M3-1000-M12
    209,990원
    배송: 8 주
     
    3 mm 직경 x 1000 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-100-M12
    122,150원
    배송: 10 주
     
    6 mm 직경 x 100 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-150-M12
    130,780원
    배송: 2 주
     
    6 mm 직경 x 150 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-250-M12
    140,280원
    배송: 2 주
     
    6 mm 직경 x 250 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-350-M12
    157,050원
    배송: 11 주
     
    6 mm 직경 x 350 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-500-M12
    162,500원
    배송: 10 주
     
    6 mm 직경 x 500 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-750-M12
    195,630원
    배송: 11 주
     
    6 mm 직경 x 750 mm 길이 Pt100 Class A
      
    PR-22-3-100-A-M6-1000-M12
    223,100원
    배송: 11 주
     
    6 mm 직경 x 1000 mm 길이 Pt100 Class A
    M12 연장 케이블
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
    M12C-PVC-4-S-F-5
    38,043원
    배송: 2 주
     
    PVC 연장 케이블, 5 m 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
    M12C-PUR-4-S-F-2
    34,135원
    배송: 2 주
     
    폴리우레탄 연장 케이블, 2 m 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
    M12C-PUR-4-S-F-5
    43,219원
    배송: 2 주
     
    폴리우레탄 연장 케이블, 5 m 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-1.5
    M12C-SIL-4-S-F-1.5
    29,520원
    배송: 2 주
     
    실리콘 연장 케이블, 1500 mm 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-3
    M12C-SIL-4-S-F-3
    33,420원
    배송: 2 주
     
    실리콘 연장 케이블, 3 m 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
      
    M12C-SIL-4-S-F-5
    42,630원
    배송: 2 주
     
    실리콘 연장 케이블, 5 m 길이, 직선 암형 M12 커넥터 한쪽 종단
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
    PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12
    126,770원
    배송: 2 주
     
    1/4" 직경 x 6" 길이 Pt100 CL-A
      
    TX-M12-RTD-V
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    프로그램 가능한 소형 온도 트랜스미터, 0 ~ 10 VDC 출력, M12 연결
      
    TX-M12-RTD-C
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    프로그램 가능한 소형 온도 트랜스미터, 4 ~ 20 mA 출력 M12 연결
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: Class B 소자 정밀도를 원하시면 제품 번호의 "-A" 를 "-B" 로 변경하십시오.
    가격 변동에 대해서는 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 소자 사양 선택하기:
    100-A : Pt100 Class A
    1000-A : Pt1000 Class A
    100-B : Pt100 Class B

    (2) 프로브 직경 선택하기:
    -1/8 : 1/8 인치 직경 프로브
    -1/4 : 1/4 인치 직경 프로브
    -M2 : 2 mm 직경 프로브
    -M3 : 3 mm 직경 프로브
    -M6 : 6 mm 직경 프로브

    (3) 프로브 길이 선택하기:
    -0600-M12 : 6 인치 프로브 길이 (1/8" 또는 1/4" 직경)
    -0900-M12 : 9 인치 프로브 길이 (1/8" 또는 1/4" 직경)
    -1200-M12 : 12 인치 프로브 길이 (1/8" 또는 1/4" 직경)
    -1800-M12 : 18 인치 프로브 길이 (1/8" 또는 1/4" 직경)
    -2400-M12 : 24 인치 프로브 길이 (1/8" 또는 1/4" 직경)
    -100-M12 : 100 mm 프로브 길이 (3 mm 또는 6 mm 직경)
    -150-M12 : 150 mm 프로브 길이 (2 mm 3 mm 또는 6 mm 직경)
    -250-M12 : 250 mm 프로브 길이 (2 mm 3 mm 또는 6 mm 직경)
    -350-M12 : 350 mm 프로브 길이 (3 mm 또는 6 mm 직경)
    -500-M12 : 500 mm 프로브 길이 (3 mm 또는 6 mm 직경)
    -750-M12 : 750 mm 프로브 길이 (3 mm 또는 6 mm 직경)
    -1000-M12 : 1000 mm 프로브 길이 (3 mm 또는 6 mm 직경)
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.