장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

교체용 Pt100 RTD 프로브 - 연결 헤드 어셈블리용
(Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies)

PR-12-RP 시리즈

교체용 Pt100 RTD 프로브 - 연결 헤드 어셈블리용 | PR-12-RP 시리즈

교체용 Pt100 RTD 프로브 - 연결 헤드 어셈블리용

123,940원 PR-12-2-100-1/4-6-E-RP

1 year warranty
  • 연결 헤드 또는 엔클로저와 사용을 위한 교체용 프로브
  • Pt100 Class A 권선형 감지 소자
  • 2개의 1/2 NPT 장착 나사 포함
  • 고정 길이 및 스프링 로드 디자인 이용 가능
  • 1/8, 3/16 및 1/4" 직경 표준에서 고정 길이 프로브 이용 가능
  • 1/4" 직경 표준, 1/8" 및 3/16" 에서 스프링 로드 프로브 이용 가능
  • 온도 범위: -200 ~ 500°C (-328 ~ 932°F)
  • 와이어 연결 종단에서 최대 온도: 260°C (500°F)
  • 연결 헤드 및 써모웰 또한 이용 가능
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

교체용 RTD 프로브는 직접 침수를 위한 고정 길이 또는 써모웰에서 사용을 위한 스프링 로드(써모웰 하단과 접촉 가능)의 2가지 구조가 이용 가능합니다. 각 프로브는 #26 AWG 연선 니켈 도금 구리, PFA 절연 와이어 (2 검정, 1 적색) 6" 길이 표준으로 구성되어 있습니다.

이 프로브 어셈블리는 PR-12, -14 및 -18 RTD 센서 어셈블리를 위한 교체용, 제품 그대로 사용 또는 사용자의 자체 센서 구성을 위한 써모웰 및 연결 헤드 옵션과 결합하여 사용이 가능합니다.

고정 길이 프로브:
교체용 고정 길이 프로브를 주문하는 경우, 프로브 길이는 프로브의 팁(tip)부터 1/2 NPT 나사산이 완전하게 결합된 지점까지입니다. (아래와 같이 일반적으로 1/2").
참고: 써모웰에서 사용하는 경우 일반적으로 스프링 로드 프로브 사용을 권장합니다. 그렇지 않으면 나사산 연결은 장착 과정 중에 써모웰 보어 하단 접촉으로 인해 센서가 손상되지 않도록 주의해야 합니다.



스프링 로드 프로브:
교체용 스프링 로드 프로브를 주문하는 경우, 프로브의 길이는 써모웰이 위치하게 될 침수 길이입니다. 침수 길이는 써모웰 상단부터 보어의 하단까지 거리입니다.

스프링 로드 프로브는 써모웰에서 프로브 하단을 확인하고 공정 조건에 노출되었을 때 이 접점의 유지를 위한 약간의 힘을 위해 사용됩니다. 삽입 전 센서의 실제 프로브 길이는 센서가 써모웰에 연결될 때 1/4" 스프링 압축을 허용하기 위해 아래의 그림과 같이 침수 길이보다 조금 더 깁니다.


가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
1/8" 직경 프로브, 고정 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/8-6-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
1/8" 직경 프로브, 고정 길이, 6" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/8-9-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
1/8" 직경 프로브, 고정 길이, 9" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/8-12-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
1/8" 직경 프로브, 고정 길이, 12" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/8-18-E-RP
137,710원
배송: 4 주
 
1/8" 직경 프로브, 고정 길이, 18" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/8-24-E-RP
141,840원
배송: 4 주
 
1/8" 직경 프로브, 고정 길이, 24" 길이
3/16" 직경 프로브, 고정 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-3/16-6-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
3/16" 직경 프로브, 고정 길이, 6" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-3/16-9-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
3/16" 직경 프로브, 고정 길이, 9" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-3/16-12-E-RP
133,580원
배송: 4 주
 
3/16" 직경 프로브, 고정 길이, 12" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-3/16-18-E-RP
137,710원
배송: 4 주
 
3/16" 직경 프로브, 고정 길이, 18" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-3/16-24-E-RP
141,840원
배송: 4 주
 
3/16" 직경 프로브, 고정 길이, 24" 길이
1/4" 직경 프로브, 고정 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-6-E-RP
123,940원
배송: 2 주
 
1/4" 직경 프로브, 고정 길이, 6" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-9-E-RP
123,940원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 고정 길이, 9" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-12-E-RP
123,940원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 고정 길이, 12" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-18-E-RP
132,200원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 고정 길이, 18" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-24-E-RP
140,460원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 고정 길이, 24" 길이
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-6-E-RP-SL
153,560원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드, 6" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-9-E-RP-SL
153,560원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드, 9" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-12-E-RP-SL
153,560원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드, 12" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-18-E-RP-SL
159,060원
배송: 4 주
 
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드, 18" 길이
Quick Ship
PR-12-2-100-1/4-24-E-RP-SL
167,320원
배송: 6 주
 
1/4" 직경 프로브, 스프링 로드, 24" 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2-선 구성 주문을 원하시면, 제품 번호의 "-2" 를 "-1" 로 변경하시고 4-선 구성은 "-3" 으로 변경하십시오. (컬러 코드는 적색/검정, 검정/검정/적색 또는 검정/검정/적색/적색)입니다.
특별한 프로브 길이의 주문을 원하시면, 제품 번호의 보호관 길이를 인치 단위의 원하는 보호관 길이로 변경하십시오.
6" 길이 이외의 리드 와이어의 주문을 원하시면, 제품 번호의 종단에 인치 단위의 리드 와이어 길이를 추가하십시오.
유리 섬유 절연 리드 와이어의 주문을 원하시면, 제품 번호에 "-GG" 를 추가하십시오.
위의 옵션 변경에 대한 추가금액은 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

주문 예: (1) PR-12-2-100-1/4-6-E-RP-SL 1/4, 153,560원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 프로브 직경 선택하기:
1/8 : 1/8 in
3/16 : 3/16 in
1/4 : 1/4 in

(2) 보호관 길이 선택하기:
6 : 6 in
9 : 9 in
12 : 12 in
18 : 18 in
24 : 24 in
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.