장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief

PR-11-RG

Rugged RTD Probe with Insulated Wire and Metal Strain Relief | PR-11-RG

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Metal strain relief provides extra durability and wire flexibility
  • Standard, High, and Extreme temperature range options from -328 to 1112°F (-200 to 600°C)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기

설명

Omega's PR-11 Rugged RTD probes with insulated lead wire has a metal strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
1/8" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/8-4
138,565원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/8-6
145,519원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/8-8
131,422원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/8-10
134,094원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/8-12
199,303원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 250°C temperature range
PR-11L-3-100-1/4-4
138,565원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11L-3-100-1/4-6
145,519원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11L-3-100-1/4-8
151,062원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11L-3-100-1/4-10
177,835원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11L-3-100-1/4-12
199,303원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 250°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/8-4
142,896원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/8-6
156,525원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/8-8
180,388원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/8-10
191,564원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/8-12
208,652원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -50 to 450°C temperature range
PR-11H-3-100-1/4-4
192,031원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11H-3-100-1/4-6
165,338원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11H-3-100-1/4-8
178,093원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11H-3-100-1/4-10
191,455원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11H-3-100-1/4-12
204,638원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -50 to 450°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
1/8" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/8-4
252,392원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/8-6
284,236원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/8-8
361,987원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/8-10
343,142원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/8-12
349,152원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 12" (305mm) length
1/4" diameter, -200 to 600°C temperature range
PR-11E-3-100-1/4-4
266,638원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 4" (100mm) length
PR-11E-3-100-1/4-6
276,562원
배송: 2 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 6" (152mm) length
PR-11E-3-100-1/4-8
312,922원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 8" (203mm) length
PR-11E-3-100-1/4-10
339,695원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 10" (254mm) length
PR-11E-3-100-1/4-12
368,862원
배송: 5 주
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/4" (6mm) diam, 12" (305mm) length
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) RANGE 선택하기:
L : L=LOW (-50 to 250°C)
H : H=HIGH (-50 to 450°C)
E : E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES 선택하기:
2 : 2 WIRE
3 : 3 WIRE
4 : 4 WIRE

(3) OHMS 선택하기:
100 : 100 OHMS
1000 : 1000 OHMS (for L and H only)

(4) SHEATH DIAMETER 선택하기:
1/8 : 1/8" DIAMETER
3/16 : 3/16" DIAMETER
1/4 : 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH 선택하기:
2 : 2 INCHES(50mm)
3 : 3 INCHES(76mm)
4 : 4 INCHES(101mm)
6 : 6 INCHES(152mm)
8 : 8 INCHES(203mm)
9 : 9 INCHES(229mm)
10 : 10 INCHES(254mm)
12 : 12 INCHES(305mm)
18 : 18 INCHES(457mm)
24 : 24 INCHES(610mm)
36 : 36 INCHES(915mm)

(6) OVERBRAID 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no overbraid
-SB : stainless steel overbraid
-BX : armored cable

(7) COLD END TERMINATION 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : stripped leads
-TA3F : 3-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR : DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG : Spade Lugs
-MTP : 3-pin mini connector
-OTP : 3-pin standard connector

(8) Single/Dual RTD Element 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Single
-DUAL : DUAL ELEMENT

(9) CALIBRATION CERTIFICATE 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Certificate
-CAL-3 : 3 point calibration certificate
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.