프로파일 프로브는 단일 보호관 내부에 위치하는 다수의 소형 직경 써모커플로 구성되어 있습니다. 프로파일
프로브는 단일 축 위의 여러 지점 온도 측정에 이상적입니다. 이 프로브는 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다: 용광로, 원자로, 열 교환기, 통기로 등등. 이러한 다지점 프로브에 압축 피팅을 장착하면 삽입 위치를 쉽게 조정할 수 있습니다.
프로파일 프로브 구성
아래의 "가격 확인" 테이블은 프로파일 프로브의 일반적인 구성입니다. 오메가는 또한 최대 6개의 써모커플로 구성할 수 있는 맞춤 프로파일 프로브 구성을 위한 유연한 온라인 도구를 제공합니다. 프로파일 프로브 구성을 위한 온라인 도구는 쉽게 사용할 수 있고 어떠한 로그온 정보도 요구하지 않습니다. 이 도구는 실시간으로 구성된 프로브에 대한 가격과 재고 정보를 제공합니다. 프로브는 온라인에서 즉시 주문이 가능하고 이후에는 Omega.com 의
"빠른 주문 페이지" 에서 해당 모델 번호로 언제나 주문할 수 있습니다. 동일한 모델 번호는 전화 및 팩스를 통한 주문에도 사용이 가능합니다. 편리한 프로파일 프로브 구성 도구를 사용하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 최대 지속 온도: J, T: 500°F (260°C); E: 570°F (300°C); K: 1200°F (650°C)
†첫번째 지점은 항상 프로브 팁. 주문 예: (1) PP3-36-K-U-18 K 타입 비접지 써모커플, 936,830원
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
(1)
감지 지점 수 선택하기: PP3-36 : 3개 감지 지점 PP6-36 : 6개 감지 지점 PP10-36 : 10개 감지 지점
(2)
써모커플 타입 선택하기: J : J 타입 써모커플 K : K 타입 써모커플 T : T 타입 써모커플 E : E 타입 써모커플