장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PM1000

Plug-on Local Display | PM1000

Plug-on Local Display

451,550원 PM1000

  • Unique Local Plug-on Display
  • Designed for the PX4200 Series Pressure Transducers
  • Switching Setpoint - PM1001 only
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series pressure transducers. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1000
PM1000
451,550원
배송: 10 주
 
Plug-on Display
  
PM1001
511,130원
배송: 2 주
 
Plug-on Display with Single Set-point
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All models come with complete operators manual
주문 예: (1) PM1001 Plug-on Display with Single Set-point, 511,130원

제품 메뉴얼:

다운로드 Plug-on-Display for 4-20mA two Wire Transmitters
다운로드 Plug On Display with adjustable set point
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.