장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Picomag: 컬러 디스플레이 및 IO-Link, 4-20mA, 펄스, 스위칭 또는 전압 출력을 갖춘 소형 전자기 유량계입니다.

PICOMAG

Picomag: 컬러 디스플레이 및 IO-Link, 4-20mA, 펄스, 스위칭 또는 전압 출력을 갖춘 소형 전자기 유량계입니다. | PICOMAG
신제품

1,259,571원 DMA15-AAAAA1

  • 공업용수, 냉각수, 온수 또는 헹굼수에 대한 신뢰할 수 있는 측정 및 모니터링
  • 유량, 온도 및 전도도 동시 측정
  • 블루투스 연결로 접근하기 힘든 장소에서도 시간을 절약할 수 있는 장치 구성 가능
  • 직관적인 SmartBlue 앱을 통한 손쉬운 데이터 액세스
  • IO-Link를 통해 모든 필드버스 시스템에 유연하게 통합
마그네틱 유량계 - 관련 제품 보기

설명

PIcomag – 기계식 유량계를 대체하는 컴팩트한 제품

구동 부품이 없고, 설치가 간단하고, 유지 관리가 용이하며, 기계식 플로트 또는 터빈 미터보다 훨씬 저렴한 가격으로 뛰어난 성능과 장기적인 출력을 보장합니다.


블루투스 또는 IOLink를 통한 간단한 구성으로 시운전 시간을 상당히 줄이고 간편하게 설치 가능합니다. 기존 제품에 비해 물리적 설치 공간이 매우 작기 때문에 2" 크기의 미터를 손으로 잡을 수 있습니다.


전도도가 10uS/cm2보다 큰 모든 수성 액체와 함께 사용할 수 있으며, 추가 비용 없이 온도와 전도도를 측정하므로 다양한 모니터링 기능을 제공합니다.


측정 센서도 매우 좋은 기능을 제공한다고 자부합니다. '바꿀 수 없는 이유가 무엇입니까!'에 대해 생각해 보십시오


21세기 유량 계측 관련 필수 기능

자동 회전 가능한 디스플레이 필드:

최대 4개의 변수(유량, 합계, 전도도 및 온도)가 표시되면 설치 위치와 유량 방향에 따라 디스플레이 필드가 자동으로 회전합니다. 즉, 항상 값을 읽기


SmartBlue 앱: 현장에서 손쉬운 시운전:

이 앱을 사용하면 장치 데이터에 대한 포괄적인 액세스뿐만 아니라 구성을 수행할 수 있습니다. 장치 통신은 IOS 및 Android 장치에서 블루투스를 통해 작동합니다.


  • 간단하고 탐색이 용이하여 장치 및 진단 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다
  • 디스플레이 출력, 유량 방향, 단위 등의 구성을 위한 무선 구성/데이터 검색
  • 최대 10m 분리가 가능하기 때문에 제대로 설치되었는지를 판단하는 것이 더 이상 어렵지 않습니다.

공장에 원활하게 통합되는 IO-Link:

특정 단계에서 아마도 모든 데이터를 캡처하고 스마트 센서 전략의 구현을 고려하게 될 것입니다. 표준 기능인 IO-Link 연결로, 현재 준비가 되지 않았더라도, Picomag는 모든 통신 및 프로세스 자동화 시스템에 원활하게 통합될 수 있을 시점을 대비하여 준비합니다.


  • 모든 표준 필드버스 시스템과 호환 가능
  • 포괄적인 원격 데이터 액세스
  • 간단한 설치, 추가 기술 도구 필요 없음
  • 장치 교체 후 자동 구성
  • 간단한 배선 연결
  • 미래 경쟁력을 갖춘 Industry 4.0 대응

Picomag – 수성 액체에 대해 뛰어난 성능, 옵션 필요 없음, 미래 대비형 유량계 솔루션.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
DMA15-AAAAA1
1,259,571원
배송: 2 주
 
Picomag Flow Meter, DN15 (1/2")
DMA20-AAAAA1
1,529,255원
배송: 2 주
 
Picomag Flow Meter, DN20 (3/4")
DMA25-AAAAA1
1,824,402원
배송: 2 주
 
Picomag Flow Meter, DN25 (1")
DMA50-AAAAA1
2,266,677원
배송: 2 주
 
Picomag Flow Meter, DN50 (2")
DMA15-AAACA1
1,259,571원
배송: 2 주
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA20-AAACA1
1,529,255원
배송: 2 주
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA25-AAACA1
1,784,439원
배송: 2 주
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA50-AAACA1
2,266,677원
배송: 2 주
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA15-AAAA1-TC
1,277,843원
배송: 14 주
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN50
DMA20-AAAA1-TC
1,468,720원
배송: 14 주
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN51
DMA25-AAAA1-TC
1,759,886원
배송: 14 주
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN52
DMA50-AAAA1-TC
2,351,750원
배송: 14 주
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN53
Accessories
71345225
46,796원
배송: 2 주
 
Ground Terminal Set
71349261
33,536원
배송: 2 주
 
Cable Set 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12
71349262
50,673원
배송: 9 주
 
Cable Set 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12
71349264
33,536원
배송: 9 주
 
Cable Set 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12
71349265
50,673원
배송: 6 주
 
Cable Set 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12
71354741
8,355원
배송: 6 주
 
DN15 (1/2") Set seal Picomag DMA15. 2 gaskets
71354742
8,355원
배송: 6 주
 
DN20 (3/4") Set seal Picomag DMA20. 2 gaskets
71354745
8,404원
배송: 2 주
 
DN25 (1") Set seal Picomag DMA25. 2 gaskets
71354746
18,208원
배송: 6 주
 
DN50 (2") Set seal Picomag DMA50. 2 gaskets
71355698
219,510원
배송: 9 주
 
Adapter G1/2" to G3/8" external thread,2 gaskets
71355699
219,510원
배송: 13 주
 
Adapter G1/2" to R3/8" external thread,2 gaskets
71355700
125,578원
배송: 2 주
 
Adapter G1/2" to NPT3/8" external thread,2 gaskets
71355701
125,578원
배송: 9 주
 
Adapter G1/2" to G1/2" external thread,2 gaskets
71355702
125,578원
배송: 12 주
 
Adapter G1/2" to R1/2" external thread,2 gaskets
71355703
판매 상담  
배송: 
 
 
Adapter G1/2" to NPT1/2" external thread,2 gaskets
71355704
126,688원
배송: 7 주
 
Adapter G1/2" to /1/2"TriClamp,2 gaskets
71355705
144,885원
배송: 13 주
 
Adapter G3/4" to R3/4" external thread,2 gaskets
71355706
판매 상담  
배송: 
 
 
Adapter G3/4" to NPT3/4" external thread,2 gaskets
71355707
144,885원
배송: 13 주
 
Adapter G3/4" to G3/4" external thread,2 gaskets
71355708
146,114원
배송: 12 주
 
Adapter G3/4" to 3/4" TriClamp,2 gaskets
71355709
164,201원
배송: 9 주
 
Adapter G1" to R1" external thread,2 gaskets
71355710
판매 상담  
배송: 
 
 
Adapter G1" to NPT1" external thread,2 gaskets
71355711
164,201원
배송: 9 주
 
Adapter G1" to G1" external thread,2 gaskets
71355712
203,682원
배송: 6 주
 
Adapter G1" to 1" TriClamp,2 gaskets
71355713
725,911원
배송: 9 주
 
Adapter G2" to R1" external thread,2 gaskets
71355714
725,911원
배송: 13 주
 
Adapter G2" to R2" external thread,2 gaskets
71355715
판매 상담  
배송: 
 
 
Adapter G2" to NPT1 1/2" external thread,2 gaskets
71355716
판매 상담  
배송: 
 
 
Adapter G2" to NPT2" external thread,2 gaskets
71355717
377,485원
배송: 9 주
 
Adapter G2" to G1 1/2" external thread,2 gaskets
71355718
377,485원
배송: 9 주
 
Adapter G2" to G2" external thread,2 gaskets
71355719
380,733원
배송: 9 주
 
Adapter G2" to 2" TriClamp,2 gaskets
71355720
377,485원
배송: 9 주
 
Adapter G2" to 2" Victaulic,2 gaskets
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.