장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

전극을 교체할 수 있는 Litmustik® 포켓 pH 시험기

PHH-3X

전극을 교체할 수 있는 Litmustik® 포켓 pH 시험기 | PHH-3X

전극을 교체할 수 있는 Litmustik® 포켓 pH 시험기

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • pH와 온도를 0.1 pH와 1° 정밀도로 측정
  • 자동 온도 보상
  • 전극을 교체 가능
  • 0 ~ 14 pH, 0 ~ 70°C (32 - 158°F) 측정
  • 2½ 자릿수, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD
수질 분석 - 관련 제품 보기

설명

pH 전극과 판독출력장치를 하나의 작은 계량기에 결합시킨 PHH-3X는 현장에서 pH를 빠르게 검사하기에 적합합니다. 이 포켓 크기의 계량기는 온도를 측정하고, 대체 전극 모듈에는 온도 보상 pH 측정을 위한 신호 증폭기와 온도 센서가 있습니다.
디스플레이는 대형 2½ 자리, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD이고, 분해능은 pH가 0.1, 온도가 1°입니다.
범위 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)에서 자동온도보상(ATC)은 기본 사양입니다. 선택 스위치가 있어 사용자는 쉽게 pH와 온도 판독 값을 전환할 수 있습니다.

형질
pH 범위: 0.0 ~ 14.0 pH
분해능: ±0.1 pH
정밀도: ±0.1 자동온도보상
온도
범위: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
분해능: ±1°C 또는 °F
정밀도: ±1°C (1 자리)
디스플레이: 2½자리, 12.7 mm (0.5") 고해상도 LCD
배터리: 1.55V 산화은 3개 (포함)
배터리 수명: 200 시간 지속
크기: 152 H x 43 W x 23 mm D (6 x 1.7 x 0.9")
무게: 113 g (4 oz)
전극: 단일 접점
액체 접촉부
케이스: 폴리카보네이트
O-링: 네오프렌
센서: 에폭시
윅: 폴리에틸렌
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X
PHH-3X
판매 상담  
배송: 
 
 
포켓 산도 시험기
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X-KIT
PHH-3X-KIT
판매 상담  
배송: 
 
 
산도 테스터 키트 테스터 및 pH를 4, 7, 10 버퍼 캡슐을 포함
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X-R
PHH-3X-R
판매 상담  
배송: 
 
 
PHH-3X (단일 접합)를위한 보충 전극
  
PH-BATT-3
판매 상담  
배송: 
 
 
1.55 V 산화은 배터리 교체 (3 필요)
버퍼 솔루션 및 장비
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
완충 용액, pH가 4.01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
완충 용액, pH가 7.01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
완충 용액, pH가 10.01
  
PHA-4710
판매 상담  
배송: 
 
 
버퍼 키트 액세서리 - 4,7,10 캡슐 (각 2)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
판매 상담  
배송: 
 
 
2 유리 병 10 캡슐 4 4.0의 산도 (빨강), 4 또는 7.0 산도 (녹색), 그리고 10.0 산도 (파란색)의 2 개 세트. 5 년 수명
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1.55V 배터리와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.