장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 pH 또는 pH/mV 미터  - Discontinued

PHH222 시리즈

경제적인 pH 또는 pH/mV 미터 | PHH222 시리즈

경제적인 pH 또는 pH/mV 미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • The PHH222 series has been discontinued. Please see the PHH444 Handheld pH/mV Meter and pH Electrode Kit as a possible alternative or contact department.
  • 인체 공학적인 설계
  • 방말형 앞면
  • 간편한 작동
  • 기본사양 RS232 출력
pH 현장 / 연구실 미터 - 관련 제품 보기

설명

휴대용 pH 미터인 PHH222는 알맞은 가격으로 기본적인 pH나 mV를 편리하게 측정을 할 수 있도록 합니다. OMEGA™ PHH222 휴대용 pH 미터는 작동이 쉽습니다.

형질
측정: pH/mV/온도pH/mV/온도
정밀도: ±(0.02 pH + 2 d) ±(0.5% + 2 d)
디스플레이: 51 x 32 mm, 이중 기능 LCD, 15 mm (0.6") 자리
범위: 0 ~ 14/-1999 ~ 1999 mV
분해능: 0.01 pH/ 1 mV
입력 임피던스: 1012 Ω
온도: 수동 또는 자동 0 ~ 65°C
보상: (온도 프로브)
데이터 출력: RS232
데이터 고정: 가능
샘플링 시간: 약 0.8초
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
작동 습도: 상대습도 80% 미만
메모리 리콜: 최대/최소
전원 공급: 9V 배터리 (포함)
소비 전력: 약 8mA
전극 연결: BNC
크기: 205 x 68 x 30 mm (8.1 x 2.7 x 1.2")
무게: 250 g (0.55 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH222
PHH222
판매 상담  
배송: 
 
 
RS232와 산도 / MV 미터 / 온도
부속품
  
PH/FLOW SW W/UNIVERSAL CABLE
판매 상담  
배송: 
 
 
RS232 용 케이블 및 소프트웨어
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAT-222
PHAT-222
판매 상담  
배송: 
 
 
PHH222에 대한 온도 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
181,669원
배송: 2 주
 
산도 실험실 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
230,037원
배송: 2 주
 
더블 정션 pH가 실험실 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411-6FT
PHE-1411-6FT
252,890원
배송: 9 주
 
1.8M 케이블 더블 정션 pH가 실험실 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
pH가 4 보정 용액
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
pH가 7 보정 용액
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
pH가 10 보정 용액
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서와 9V 배터리가 함께 제공됩니다. 프로브는 별도로 판매합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.