장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Fittings For 12 Mm Electrodes to Facilitate Universal Installations

PHEH-51PG,PHEH-51S,PHEH-51F

Fittings For 12 Mm Electrodes to Facilitate Universal Installations | PHEH-51PG,PHEH-51S,PHEH-51F

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Universal Industrial Electrodes
  • Strong Glass or PPS Construction
  • Universal Mounting with Available 316 SS Installation Fittings
  • -5 to 135°C (25 to 275°F) Operating Temperature
  • Porous PTFE Double Junction
  • 3 m (10') Cable Length with BNC Connector
  • -30°C (-22°F) Shipping Temperature
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

The construction of these electrodes allows them to withstand the high temperature of sterilization and fouling caused by most biological media. These electrodes are rated for 40.5 psi @ 131°C (268ºF) and deliver long-term stability despite minimum maintenance.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PHEH-51
339,045원
배송: 9 주
 
1/2 MNPT, 316 SS
PHEH-51S
348,480원
배송: 9 주
 
3/4 MNPT, 316 SS
PHEH-52
397,200원
배송: 10 주
 
1 MNPT, 316 SS
PHEH-51PG
816,260원
배송: 9 주
 
25 mm port gland, 316 SS
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PHE-5432-10 pH electrode, 415,970원  plus (1) PHEH-51S Installation fitting required for first-time installation. 3/4 MNPT, 316 SS, 348,480원, 415,970 + 348,480 = 764,450원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.