장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

수중용 견고한 pH 센서

PHE-7352-15

수중용 견고한 pH 센서 | PHE-7352-15

수중용 견고한 pH 센서

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 용도
  • 가혹 환경에 적합
  • 지름이 큰 파이프에 삽입
  • 폐수 파이프라인 삽입
  • 강한 PPS 몸체
  • 정비를 적게 하는 곳
  • 짧거나 긴 삽입길이 타입
  • 모든 각도 방향
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

PHE-7352-15는 공정 중에 삽입할 수 있고 큰 파이프라인 침투가 필요한 폐수 용도로 사용할 수 있도록 설계된 혼용 pH 센서입니다. 몸체 외부 재료는 PPS이고 3/4 MNPT (또는 1 MNPT 옵션) 앞면 및 뒷면 나사산이 있으며, 삽입 깊이는 57.1 mm (2¼")입니다. 센서는 전극을 오염시키는 용액(보통 상당한 농도의 시안화물, 암모니아, 황화물, 중금속)에 저항성이 높은 실링된 더블 정션 구조가 특징입니다. 오염이 없는 특허 받은 다공성 PTFE 액간 접촉을 이용하여 기준 전해액의 안정성을 보장할 수 있습니다. 독창적인 플런저 pH 유리 전극 디자인과 결합시킨 이 센서는 대부분의 용도에서 적은 정비와 긴 사용 기간을 보장합니다. 사용 온도가 지속적으로 80°C (176°F)를 초과한다면 고온 버전을 이용하는 것을 권장합니다.

형질
pH 범위: 0 ~ 14 pH
온도 범위: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F) 또는 0 ~ 110°C (32 ~ 230°F) (HT 고온 버전)
압력 범위: 0 ~ 100 psig 또는 0 ~ 150 psig
(HT 고온 버전) 전체 범위에 걸쳐 β ±0.1%
나트륨 오류: 12.8 pH에서 0.1몰 Na+ 이온은
0.05 pH 미만
임피던스: 25°C (77°F)에서 150 MΩ
기준 셀: 더블 정션 KNO3 및 KCl/AgCl
영전위: 7.0 pH ± 0.2 pH
액체 접촉부 재료: PPS, PTFE, FKM, 유리
반응 시간: 10초 동안 판독 값의 95%
드리프트: 주당 <2 mV
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
중장비 잠수 pH 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15
PHE-7352-15
383,685원
배송: 2 주
 
범용 센서
  
PHE-7352-15-HPH-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
전극의 높은 pH 유리 PT100
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15-PT100
PHE-7352-15-PT100
513,122원
배송: 2 주
 
범용 센서 w / ATC
  
PHE-7352-15-PT10K
510,160원
배송: 10 주
 
범용 센서
  
PHE-7352-15-PT1K
513,122원
배송: 9 주
 
범용 센서 w / ATC
  
PHE-7352-15-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 센서 w/TH700
중장비 긴 길이 잠수 pH 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7353-15
PHE-7353-15
467,120원
배송: 2 주
 
범용 센서
  
PHE-7353-15-HT
559,260원
배송: 9 주
 
범용 고온
  
PHE-7353-15-HT-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 고온 - R3K
  
PHE-7353-15-PT100
595,520원
배송: 9 주
 
범용 센서 w / ATC
  
PHE-7353-15-PT100-SG
725,440원
배송: 10 주
 
범용 센서 w / ATC
  
PHE-7353-15-PT1K
595,520원
배송: 10 주
 
범용 센서 w / ATC
인기 측정기 및 컨트롤러
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
판매 상담  
배송: 
 
 
산도 측정기
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
1,191,620원
배송: 2 주
 
산도 컨트롤러
표준 교정 솔루션
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
4.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
7.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
10.01의 pH 완충 용액 475 ML 병
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 4.6 m (15') 케이블과 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
추가 비용으로 기본 길이 외의 케이블을 구입할 수 있습니다.
* 자동온도보상 센서를 지정하세요: 100 Ω 백금 RTD는 "-PT100", 1000 Ω RTD는 "-PT1K", 비용이 추가됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Electrode 선택하기:
52 : Heavy-duty submersible pH electrode
53 : Heavy-duty long length insertion pH electrode

(2) Cable Length 선택하기:
15 : 15 Feet
25 : 25 Feet
50 : 50 Feet

(3) ATC Sensor 선택하기:
-PT100 : 100 OHM Platinum RTD
-PT1K : 000 OHM Pt RTD

(4) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-HT : High Temperature
-HF : HF/Fluoride Resistant electrode
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.