장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

삽입/수중용 혼용 전극

PHE-7151-15 시리즈

삽입/수중용 혼용 전극 | PHE-7151-15 시리즈

삽입/수중용 혼용 전극

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

설명

PHE-7151 시리즈 혼용 전극은 견고한 구조를 가지고 있습니다. 몸체 외부는 ABS이고 ¾ MNPT 나사산이 양쪽 끝에 있습니다. 최대 삽입 길이는 31.75 mm (1.25")입니다. 전극은 보충 가능한 고리형 PTFE 액간접촉이고 4.6 m (15') 케이블과 BNC 커넥터가 있습니다. 최대 120°C (248°F) 온도에서 이용하는 이 장비는 폴리페닐렌 설파이드(PPS)로 구입할 수 있습니다.***
이 전극은 특수한 플런저 설계로 되어 있어 어느 각도에든 설치할 수 있습니다.

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
예를 들어 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성이 표 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
삽입 / 침수 조합 전극
  
PHE-7151-15
399,436원
배송: 9 주
 
다시 채울 수있는 범용
  
PHE-7151-15-PT100
515,940원
배송: 9 주
 
PT100 ATC를 가진 다시 채울 수있는 범용
  
PHE-7151-15-PT1K
515,940원
배송: 9 주
 
PT1K ATC를 가진 다시 채울 수있는 범용
  
PHE-7151-15-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서를 가진 다시 채울 수있는 범용
  
PHE-7151-15-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터을 가진 다시 채울 수있는 범용
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7351-15
PHE-7351-15
352,460원
배송: 2 주
 
밀봉 범용
  
PHE-7351-15-PT100
497,210원
배송: 9 주
 
PT100 ATC로 밀봉 일반적인 목적,
  
PHE-7351-15-PT1K
497,210원
배송: 9 주
 
PT1K ATC로 밀봉 일반적인 목적,
  
PHE-7351-15-R3K.
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서를 밀봉 일반적인 목적,
  
PHE-7351-15-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터로 밀봉 일반적인 목적,
  
PHE-7152-15
442,870원
배송: 9 주
 
다시 채울 수있는 높은 pH 응용 프로그램
  
PHE-7152-15-PT100
564,610원
배송: 10 주
 
PT100 ATC를 가진 다시 채울 수있는 높은 pH 응용 프로그램
  
PHE-7152-15-PT1K
564,610원
배송: 10 주
 
PT1K ATC를 가진 다시 채울 수있는 높은 pH 응용 프로그램
  
PHE-7152-15-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서를 가진 다시 채울 수있는 높은 pH 응용 프로그램
  
PHE-7151-15-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터를 가진 다시 채울 수있는 높은 pH 응용 프로그램
  
ORE-7151-15
504,870원
배송: 10 주
 
범용 채울 수있는 ORP
종범
  
PHEH-71-4
114,340원
배송: 10 주
 
위 ABS 48 인치 확장
인라인 일회용 전극
  
PHE-5311-10
301,160원
배송: 12 주
 
범용
  
PHE-5311-10-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 ATC와 범용,
  
PHE-5311-10-PT1K
423,470원
배송: 12 주
 
PT1K ATC와 범용,
  
PHE-5311-10-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서 범용,
  
PHE-5311-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터와 범용,
  
PHE-5312-10
289,100원
배송: 12 주
 
높은 pH
  
PHE-5312-10-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 ATC와 높은 pH,
  
PHE-5312-10-PT1K
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1K ATC와 높은 pH,
  
PHE-5312-10-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서와 높은 pH,
  
PHE-5312-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터와 높은 pH,
  
PHE-5411-10
364,680원
배송: 7 주
 
이중 접합
  
PHE-5411-10-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 ATC를 가진 이중 접합,
  
PHE-5411-10-PT1K
482,320원
배송: 7 주
 
PT1K ATC를 가진 이중 접합,
  
PHE-5411-10-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 난폭 센서를 이중 접합,
  
PHE-5411-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 미스트 더블 접합,
  
PHE-5412-10
338,830원
배송: 12 주
 
이중 접합 높은 pH
  
PHE-5412-10-PT100
판매 상담  
배송: 
 
 
PT100 ATC 이중 접합 높은 pH,
  
PHE-5412-10-PT1K
판매 상담  
배송: 
 
 
PT1K ATC를 가진 이중 접합 높은 pH,
  
PHE-5412-10-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서를 가진 두 배 접속점 높은 pH,
  
PHE-5412-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터 가진 두 배 접속점 높은 pH,
  
ORE-5311-10
486,020원
배송: 3 주
 
플래티넘 밴드
  
ORE-5411-10
343,220원
배송: 12 주
 
플래티넘 밴드 이중 접합
  
ORE-5419-10
판매 상담  
배송: 
 
 
시안 애플리케이션을위한 골드 디스크 이중 접합
CPVC 인라인 처분 할 수있는 pH 전극
  
PHE-5316-10
270,590원
배송: 2 주
 
밀봉 자세 / AgCl을 CPVC 전극
  
PHE-5316-10-PT100
392,920원
배송: 7 주
 
PT100 ATC로 밀봉 자세 / AgCl을 CPVC 전극,
  
PHE-5316-10-PT1K
392,920원
배송: 7 주
 
PT1K ATC로 밀봉 자세 / AgCl을 CPVC 전극,
  
PHE-5316-10-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
R3K 저항 센서 밀봉 자세 / AgCl을 CPVC 전극,
  
PHE-5316-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
TH700 서미스터로 밀봉 자세 / AgCl을 CPVC 전극,
리필 솔루션
  
PHFS-7151-4
69,090원
배송: 9 주
 
4온스 병
  
PHFS-7151-16
83,300원
배송: 10 주
 
16온스 병
산업 전극 헤비 듀티 연장 케이블
  
PHEC-B10HD
128,130원
배송: 2 주
 
BNC 연장 케이블 10피트에 BNC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEC-B25HD
PHEC-B25HD
185,450원
배송: 2 주
 
BNC 연장 케이블 25피트에 BNC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEC-B50HD
PHEC-B50HD
판매 상담  
배송: 
 
 
BNC 연장 케이블 50피트에 BNC
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Refill or Gel and Notes 선택하기:
71 : Refill
73 : Gel
53 : General purpose
53 : High pH
54 : Double junction high pH
54 : Platinum band
53 : Sealed Ag/AgCl

(2) PH Range and RM OHM at 25°C (77°F) 선택하기:
51 : 0 to 12 (7100 Series)
52 : 0 to 14 (7300 Series)
11 : 0 to 13 RM OHM at 25°C (77°F) 50 (5300 Series)
12 : 0 to 14 RM OHM at 25°C (77°F) 200 (5400 Series)
16 : 0 to 13 RM OHM at 25°C (77°F) 50 (5300 Series)

(3) Cable Length 선택하기:
15 : 15 Feet
25 : 25 Feet
50 : 50 Feet

(4) RTD 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-PT100 : 100 OHM Platinum RTD Automatic Temperature Compensation (ATC)
-PT1K : 1000 OHM Platinum RTD Automatic Temperature Compensation (ATC)

(5) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-HF : HF/Fluoride Resistant electrode
-PPS : Polyphenylene sulfide body
-HT : High temperature reference cells
-PPS-HT : Polyphenylene sulfide body and High temperature reference cells
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.