장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

수중용 평면 pH/ORP 전극

PHE-6510B 시리즈

수중용 평면 pH/ORP 전극 | PHE-6510B 시리즈

수중용 평면 pH/ORP 전극

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • CPVC 또는 PVDF 구성
  • 탱크, 용수로, 개울에 설치하도록 설계
  • 탱크에 쉽게 설치
  • 아크릴아미드 겔이 기본 사양

설명

수중용 전극
OMEGA™ PHE/ORE-6510B 수중용 전극은 드럼, 개방형 탱크, 개울에 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 평평한 감지 표면은 다공성 폴리에틸렌 기준 접점으로 둘러싸여 있어 오염을 최소화합니다. 전극을 설치하고 제거할 때 간단히 ¼만큼 돌려 빠르게 분리할 수 있습니다. 케이블 조립체의 캡은 커플링과 지지형 파이프에 연결할 수 있는 ½ MNPT 나사로 되어 있습니다. 파이프는 기계적으로 쉽게 설치하고 측정 시 액체로부터 케이블을 보호합니다. 조립체는 가벼워서 정비가 필요할 때 편리하게 취급할 수 있습니다. 자동온도보상은 마운팅 어셈블리의 일부로서 구입할 수 있습니다.
표면이 평평한 디자인은 부유 물질이 상대적으로 많은 곳이나 응집제가 작용하려면 속도가 낮아야 할 때 적합합니다.
속도만 낮고 코팅이 문제가 될 경우, 전극은 흐름에 직면한 상태에서 45° 각도로 설치해서 측정 표면의 세척 작용을 증가시킬 수 있습니다.

형질
최대 온도 87°C (190°F) CPVC body 100°C (212°F) PVDF body
가능한 옵션:
"-HF" 플루오르화물 내성
"-LC" 낮은 전도성
"-GL" 접지 루프, 추가 비용
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
침수 산도 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510B
PHE-6510B
421,411원
배송: 2 주
 
CPVC의 pH 전극
  
PHE-6511
773,658원
배송: 8 주
 
PVDF의 pH 전극
침수 ORP 전극
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-6510B
ORE-6510B
507,320원
배송: 8 주
 
CPVC ORP 전극
  
ORE-6511
848,560원
배송: 9 주
 
PVDF ORP 전극
마운트 어셈블리는 설치가 필요합니다. CPVC 전극 CPVC 마운트 어셈블리와 호환됩니다. PVDF 전극 PVDF 어셈블리와 호환됩니다.
CPVC 용접봉 CPVC 장착 어셈블리
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10
PHEH-65-10
192,880원
배송: 2 주
 
BNC 커넥터 케이블 3m (10 ')
  
PHEH-65-10-KE
판매 상담  
배송: 
 
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 온도 센서 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10-PT100
PHEH-65-10-PT100
498,136원
배송: 7 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10-PT1K
PHEH-65-10-PT1K
511,990원
배송: 8 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65-10-R3K
465,450원
배송: 9 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 3000Ω BALCO와 케이블
  
PHEH-65-14
233,250원
배송: 9 주
 
4.3 m (14 ') BNC 커넥터 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-15
PHEH-65-15
235,930원
배송: 8 주
 
BNC 커넥터와 4.6 m (15 ') 케이블
  
PHEH-65-15-PT100
531,210원
배송: 8 주
 
BNC 커넥터 100Ω 플래티넘 RTD 4.6 m (15 ') 케이블
  
PHEH-65-20
233,250원
배송: 8 주
 
6m (20 ') BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65-20-KE
판매 상담  
배송: 
 
 
6m (20 ') BNC 커넥터와 온도 센서 케이블
  
PHEH-65-20-PT100
555,570원
배송: 8 주
 
6m (20 ') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-20-PT1K
PHEH-65-20-PT1K
555,570원
배송: 9 주
 
6m (20 ') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65-20-R3K
555,570원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터와 3000Ω BALCO 6 M (20 '') 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-25
PHEH-65-25
264,030원
배송: 8 주
 
7.6 m (25 ') BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65-25-PT100
582,360원
배송: 9 주
 
7.6 m (25 ') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
  
PHEH-65-25-PT1K
582,360원
배송: 8 주
 
7.6 m (25 ') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65-25-ST-R3K
판매 상담  
배송: 
 
 
제거 리드 및 3000Ω BALCO와 7.6 m (25 ') 케이블
  
PHEH-65-30
253,460원
배송: 8 주
 
9m (30 '') BNC 커넥터 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-30-PT100
PHEH-65-30-PT100
606,750원
배송: 8 주
 
9m (30 '') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
  
PHEH-65-30-PT1K
606,750원
배송: 8 주
 
9m (30 '') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65-33
674,960원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터 10 평방 미터 (33 '') 케이블
  
PHEH-65-33-PT100
621,330원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터 100Ω 플래티넘 RTD 10 평방 미터 (33 '') 케이블
  
PHEH-65-35
355,790원
배송: 9 주
 
10.6 m (35 ') BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65-35-PT100
633,540원
배송: 9 주
 
10.6 m (35 ') 100Ω 플래티넘 RTD와 BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65-40
309,480원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터 12 평방 미터 (40 '') 케이블
  
PHEH-65-40-PT100
657,900원
배송: 8 주
 
12m (40 '') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
  
PHEH-65-40-PT1K
723,650원
배송: 8 주
 
12m (40 '') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65-45
406,930원
배송: 9 주
 
13.7 m (45 ') BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65-45-PT100
750,460원
배송: 8 주
 
13.7 m (45 ') BNC 커넥터 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-50
PHEH-65-50
335,060원
배송: 8 주
 
BNC 커넥터 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65-50-KE
판매 상담  
배송: 
 
 
BNC 커넥터와 온도 센서 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65-50-PT100
718,790원
배송: 8 주
 
BNC 커넥터 100Ω 플래티넘 RTD와 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65-50-PT1K
718,790원
배송: 8 주
 
BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65-50-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
BNC 커넥터와 700 시리즈 서미스터와 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65-65-PT1K
964,880원
배송: 9 주
 
19.8 m (65 ') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
PVDF 전극 용 PVDF 장착 어셈블리
  
PHEH-65K-10
397,200원
배송: 9 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터 케이블
  
PHEH-65K-10-300
판매 상담  
배송: 
 
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 300Ω 서미스터와 케이블
  
PHEH-65K-10-PT100
763,860원
배송: 8 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 100Ω 플래티넘 RTD와 케이블
  
PHEH-65K-10-PT100
763,860원
배송: 8 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 1000Ω 백금 RTD와 케이블
  
PHEH-65K-10-R3K
694,410원
배송: 9 주
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 3000Ω BALCO와 케이블
  
PHEH-65K-10-TH700
판매 상담  
배송: 
 
 
3m (10 ') BNC 커넥터와 700 시리즈 서미스터와 케이블
  
PHEH-65K-50 FT
822,910원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터 15.2 m (50 ') 케이블
  
PHEH-65K-50-PT100
1,082,220원
배송: 9 주
 
BNC 커넥터 100Ω 플래티넘 RTD와 15.2 m (50 ') 케이블
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
pH가 10 완충 용액 500 ML (1 PT)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
81,521원
배송: 2 주
 
pH가 10 완충 용액, 4L (1 갤런)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
pH가 4 완충 용액 500 ML (1 PT)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
pH가 4 완충 용액, 4L (1 갤런)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
pH가 7 완충 용액 500 ML (1 PT)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
pH가 7 완충 용액, 4L (1 갤런)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI
PHA-DI
37,753원
배송: 2 주
 
탈 이온화 물 500 ML (1 PT)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
93,830원
배송: 2 주
 
탈 이온화 물 4L (1 갤런)
  
PHAB-DI
85,140원
배송: 5 주
 
탈 이온화 물 20 일회용 호일 패킷
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
85,140원
배송: 2 주
 
산도-4, 산도 7 산도 10 및 탈 이온화 물 5 각 단일 사용 호일 패킷
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Material 선택하기:
65 : CPVC
65K : PVDF

(2) Cable Length 선택하기:
10 : 3 m (10 feet)
25 : 7.6 m (25 feet)
50 : 15.2 m (50 feet)

(3) ATC Temperature Sensor 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
PT100 : 100 OHM Pt RTD
PT1K : 1000 OHM Pt RTD
TH700 : Series 700 thermistor
R3K : 3000 OHM Balco
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.