장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PHCN-70 시리즈

1/16 DIN pH 컨트롤러 | PHCN-70 시리즈

1/16 DIN pH 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • pH와 온도의 듀얼 디스플레이
  • 최고/최저 설정값
  • NEMA-4X 렌즈 커버 옵션
  • 소형 크기
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

pH 1/16 DIN 규격의 마이크로프로세서 기반 패널 컨트롤러 시리즈는 다양한 작업환경을 모니터링 할 수 있습니다. PHCN-70는 100 Ω RTD를 이용한 자동온도보상과 pH(빨간색)•온도(초록색) LED의 밝은 듀얼 디스플레이, 전력 손실의 경우 설정값을 보호하기 위한 EEPROM 메모리를 포함한 on/off 제어 또는 알람, 2개의 3 Amp SPDT 릴레리의 특징을 갖습니다.
선택적 NEMA-4X 개스킷 렌즈 커버는 물이 새지않는 내부식성 ABS 플라스틱으로 구성된 컨트롤러의 앞면 바젤에 잘 맞습니다.

형질
정밀도: 0.01 pH, 0.1°C
pH 범위: 0 ~ 14 pH
온도: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F)
분해능: 0.01 pH, 0.1°C
온도 보상: PT100
디스플레이: 3 자리 LED, 2줄, 9.5 mm (0.375") 높이
크기: 45 L x 45 W x 119 mm D
(1.77 x 1.77 x 4.7")
출력: 듀얼 3 Amp SPDT 릴레이 @ 115 Vac
불감대: 0.00 ~ 2.55 pH 조정 가능
전원: 80 ~ 250 Vac, 50/60 Hz
무게: 142 g (5 oz)
연결 장치: pH용 BNC; 전원용 나사 단자, 릴레이와 ATC
패널 컷아웃: 45 mm2 (1.772" sq); 1⁄16 DIN
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-70
PHCN-70
판매 상담  
배송: 
 
 
산도 컨트롤러
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
437,092원
배송: 2 주
 
선 pH 전극의
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
239,481원
배송: 2 주
 
산도 프로브에 필요한 설치 조립 - 아니 온도 보상
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
604,557원
배송: 8 주
 
온도 보상 산도 프로브에 필요한 설치 조립
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
산도 4.01 완충 용액 475 ML
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
산도 7.01 완충 용액 475 ML
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
pH가 10.01 완충 용액 475 ML
  
PHA-4710
판매 상담  
배송: 
 
 
버퍼 키트 액세서리 - 4,7,10 캡슐 (각 2)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
판매 상담  
배송: 
 
 
2 유리 병 10 캡슐 4 4.0의 산도 (빨강), 4 또는 7.0 산도 (녹색), 그리고 10.0 산도 (파란색)의 2 개 세트. 5 년 수명
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 마운팅 브라켓과 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.