† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼이 함께 함께 제공됩니다.
차폐된 아날로그 출력과 할께 주문하시려면 모델 번호 뒤에 "-AI"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
10 ~ 32 Vdc 전원을 포함한 주문은 모델 번호 뒤에 "-DC10/32" 를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
26 ~ 56 Vdc 전력을 포함한 주문은 모델 번호 뒤에 "-DC26/56"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
ORCN-37 & OPCN-37 은 CE 인증이 없습니다. 오직 PHCN-37 만 CE 인증이 있습니다.
주문 예: (1) PHA-4 4.01 pH 완충 용액, 475 ML 병, 30,896원 plus (1) PHA-7 7.00의 pH 완충 용액, 475 ML 병, 30,896원 plus (1) PHCN-37 마이크로 프로세서 기반의 pH 컨트롤러, 115 Vac, 1,191,620원 plus (1) PHEH-65-10-PT100 설치 어셈블리, PHE-6510 및 ATC 용, 498,136원, 30,896 + 30,896 + 1,191,620 + 498,136 = 1,751,548원
제품 메뉴얼:
다운로드
PHCN-37 - Quick Start Manual for PHCN-37 pH Controller
다운로드
PHCN-37 and OPCN-37 - pH and ORP Controller