장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

예혼합 pH 캘리브레이션 용액과 탈이온수

PHA-4 시리즈

예혼합 pH 캘리브레이션 용액과 탈이온수 | PHA-4 시리즈

예혼합 pH 캘리브레이션 용액과 탈이온수

30,896원 PHA-4

1 year warranty
  • 탈이온수
  • 예혼합 pH 용액
  • 2병 크기 이용 가능
  • NIST 인증 샘플에 맞는 표준화된 pH 용액
pH 교정 - 관련 제품 보기

설명

정확한 pH 측정을 제공하기 위해 만들어진 완충 용액은 NIST 인증 샘플에 맞게 표준화되었고, 전극과 pH 계량기의 캘리브레이션용으로 적합합니다. 완충제는 에러 없이 25°C (77°F)에서 ±0.01 pH이내의 정확도를 갖기 위해 색깔로 구분되어 있습니다. 각각의 완충제는 오염과 누설을 예방하기 위한 방부제/항곰팡이제와, 오므려 봉인된 뚜껑을 포함하고 있습니다. 온도 보상표는 각각의 완충 용액에 표시되어 있습니다.

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
교정 표준
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
30,896원
배송: 2 주
 
4.01의 pH 완충 용액 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
4.01의 pH 완충 용액 3.8 L 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
30,896원
배송: 2 주
 
7.00의 pH 완충 용액 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
77,174원
배송: 2 주
 
7.00의 pH 완충 용액 3.8 L 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
32,652원
배송: 2 주
 
10.01의 pH 완충 용액 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
81,521원
배송: 2 주
 
10.01의 pH 완충 용액 3.8 L 병
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-PH
CAL-PH
판매 상담  
배송: 
 
 
적합성의 NIST 추적 가능 인증서입니다. 1 주문마다 각각의 pH 값이 필요합니다. 인증서 포인트가 포함되어 있지 않습니다. 그것은 배치 번호가 포함되어 있지 않습니다.
탈 이온수
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI
PHA-DI
37,753원
배송: 4 주
 
탈 이온수 475 ml 병
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
93,830원
배송: 2 주
 
탈 이온수, 3.8 L 병
개인 사용 향낭
  
PHAB-DI
85,140원
배송: 5 주
 
증류수 20 개인 사용 향낭
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
85,140원
배송: 2 주
 
탈 이온수, PH4, PH7 및 PH10 완충 용액의 5 각 개별 사용 향낭
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * NIST 규격 인증서는 모델 번호 뒤에 "- NIST"와 추가 라인 아이템, CAL-PH를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다. NIST 인증서는 pH 완충제만 이용 가능합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.