장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] psi/bar 단위 이중눈금 압력계
(Utility Gauges with Dual psi/bar Scales)

PGU 시리즈

단종 - 산업용 아날로그 압력계 | PGU 시리즈

단종 - 산업용 아날로그 압력계

55,650원 PGU-25B-100PSI/7BAR

1 year warranty
  • PSI 단위와 BAR 단위를 동시에 눈금 확인 가능
  • 경제적인 가격
  • 아날로그 눈금식의 범용/OEM/산업용 압력계
  • 정밀도 3-2-3% Full Scale
  • 1½", 2", 2½", 3½" (38, 50, 63, 89 mm) 지름의 계기판
  • 후면 또는 하단 피팅

설명


제품이 단종되었습니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


OMEGA의 PGU 시리즈 압력계는 아날로그 눈금식 압력계로 psi와 bar단위 눈금이 함께 표시되어 있어 확인이 편리합니다. 또한 합리적인 가격대와 신뢰할 수 있는 성능으로 각종 산업분야에 대량 설치는 물론, OEM으로도 이상적인 제품입니다. 펌프, 컴프레서, 대규모 파이프 라인 등 다양한 각종 압력분야에 적용될 수 있는 제품으로, 0~300psi(0~21bar) 범위에서 측정 압력범위와 압력계 계기판 사이즈(38, 50, 63, 89 mm)를 선택하실 수 있습니다. 연결부는 NPT 나사선으로 하단 또는 후면 위치 선택이 가능합니다.

【기술사양】

압력 범위 (psi/Bar): 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, 300/21 (하단 제품번호생성기 참조)
정밀도: ± 3-2-3%
부르동관: 인청동 (Phosphor bronze)
계기창: 폴리카보네이트 (Polycarbonate)
계기판: ABS 수지
눈금 바늘: 알루미늄
외장: 강철
연결부: 1/4 NPT 수형 나사 (1½" 사이즈는 1/8 NPT 수나사)

전체 사양(옵션)과 조합은 하단의 제품번호생성기에서 확인하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
38 mm (1.5") 사이즈, 하단 연결부의 모델 PGU-15L 시리즈
  
PGU-15L-30PSI/2BAR
45,642원
배송: 2 주
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
  
PGU-15L-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
  
PGU-15L-100PSI/7BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
  
PGU-15L-160PSI/11BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
  
PGU-15L-200PSI/14BAR
45,642원
배송: 2 주
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
  
PGU-15L-300PSI/21BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 하단 피팅
38 mm (1.5") 사이즈, 후면 연결부의 모델 PGU-15B 시리즈
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
  
PGU-15B-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
16,490원
배송: 2 주
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
  
PGU-15B-160PSI/11BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
  
PGU-15B-200PSI/14BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
  
PGU-15B-300PSI/21BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/8 NPT 후면 피팅
50 mm (2.0") 사이즈, 하단 연결부의 모델 PGU-20L 시리즈
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-20L-30PSI/2BAR
PGU-20L-30PSI/2BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-20L-60PSI/4BAR
PGU-20L-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-20L-100PSI/7BAR
45,790원
배송: 2 주
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-20L-160PSI/11BAR
36,520원
배송: 2 주
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-20L-200PSI/14BAR
44,500원
배송: 2 주
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-20L-300PSI/21BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
50 mm (2.0") 사이즈, 후면 연결부의 모델 PGU-20B 시리즈
  
PGU-20B-30PSI/2BAR
44,500원
배송: 2 주
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
36,520원
배송: 2 주
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-20B-100PSI/7BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-20B-200PSI/14BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-20B-300PSI/21BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
63 mm (2.5") 사이즈, 하단 연결부의 모델 PGU-25L 시리즈
  
PGU-25L-30PSI/2BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-25L-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-25L-100PSI/7BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-25L-160PSI/11BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-25L-200PSI/14BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
  
PGU-25L-300PSI/21BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 하단 피팅
63 mm (2.5") 사이즈, 후면 연결부의 모델 PGU-25B 시리즈
  
PGU-25B-30PSI/2BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-25B-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar i내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-25B-100PSI/7BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-25B-160PSI/11BAR
45,642원
배송: 2 주
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-25B-200PSI/14BAR
45,642원
배송: 2 주
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-25B-300PSI/21BAR
55,650원
배송: 2 주
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
89 mm (3.5") 사이즈, 하단 연결부의 모델 PGU-35L 시리즈
  
PGU-35L-30PSI/2BAR
66,770원
배송: 2 주
 
[단종] 0-30 psi 외측 눈금 및 0-2 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-35L-60PSI/4BAR
PGU-35L-60PSI/4BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-60 psi 외측 눈금 및 0-4 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-35L-100PSI/7BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-100 psi 외측 눈금 및 0-7 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-35L-160PSI/11BAR
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] 0-160 psi 외측 눈금 및 0-11 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-35L-200PSI/14BAR
66,770원
배송: 2 주
 
[단종] 0-200 psi 외측 눈금 및 0-14 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
  
PGU-35L-300PSI/21BAR
66,770원
배송: 2 주
 
[단종] 0-300 psi 외측 눈금 및 0-21 bar 내측 눈금, 1/4 NPT 후면 피팅
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3 1/2' 게이지는 하단 피팅만 이용 가능합니다.
 

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Dial Size and Fitting 선택하기:
15L : 1-1/2 inch with lower mount
15B : 1-1/2 inch with back mount
20L : 2 inch with lower mount
20B : 2 inch with back mount
25L : 2-1/2 inch with lower mount
25B : 2-1/2 inch with back mount
35L : 3-1/2 inch with lower mount

(2) Pressure Range 선택하기:
30PSI/2BAR : 0 to 30 psi and 0 to 2 bar
60PSI/4BAR : 0 to 60 psi and 0 to 4 bar
100PSI/7BAR : 0 to 100 psi and 0 to 7 bar
160PSI/11BAR : 0 to 160 psi and 0 to 11 bar
200PSI/14BAR : 0 to 200 psi and 0 to 14 bar
300PSI/21BAR : 0 to 300 psi and 0 to 21 bar
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.