장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

S타입 부르동관 범용 압력계
(General Service Gauges -Type S)

PGS 시리즈

S타입 범용 압력계 | PGS 시리즈

S타입 범용 압력계

323,312원 PGS-25B-30V

1 year warranty
  • 63.5 mm (2½"), 88.9mm (3½") 의 계기판 사이즈
  • 막대(스템) 또는 패널 장착 방식 선택
  • 내후성 스테인리스 스틸 케이스
  • 유체 접촉부 재질: 316 SS
  • 정밀도 1% FS
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

가혹한 산업 환경에서 측정이 가능하도록 내부식성, 내후성, 내진성을 갖춘 오메가엔지니어링의 OMEGATM PGS 시리즈 압력계입니다. 설치의 융통성, 우수한 판독성, 지속적인 정확성 덕분에 이 스테인리스 스틸 설계는 선두적인 게이지가 되었습니다. 이 제품은 자루, 표면, 플러시에 장착할 수 있습니다.

범용 압력계는 다양한 산업의 사용 요건을 만족시키는 동시에 증기 보일러나 기타 가압 용기, 펌프와 압축기, 다양한 산업 기계, 화학 및 석유 화학과 관련 공정 산업, 발전소, 펄프 및 제지 공장에도 이용할 수 있습니다.

PGS 압력계는 기본적으로 316 SS 부르동관 장치이고, 반복성과 압력 변동에 대한 일관된 반응을 위해 허용 오차를 정밀하게 제작합니다.

【 기술 사양】

최대 작동 온도: 66°C (150°F)
케이스: 연마한 스테인리스 스틸
계기판: 폴리카보네이트 플라스틱 및 네오프렌 밀봉 개스킷
부르동관: 316 SS
연결: 후면이나 하부
피팅: 316 SS, 1/4 NPT
눈금판 크기: 63 및 89 mm (21/2 및 31/2")
장착방식 선택: 막대형(스템), 플랜지, "U"자형 받침대
정확도: 최대 눈금의 1%
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
2½"(63.5mm) 계기판, 후면 피팅 압력계
  
PGS-25B-30V
323,312원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, 0-30 in Hg 진공 범위
  
PGS-25B-15
338,010원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-15 psig 범위
  
PGS-25B-30
323,312원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-30 psig 범위
  
PGS-25B-60
323,312원
배송: 2 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-60 psig 범위
  
PGS-25B-100
323,312원
배송: 2 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-100 psig 범위
  
PGS-25B-160
318,840원
배송: 2 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-160 psig 범위
  
PGS-25B-200
336,130원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-200 psig 범위
  
PGS-25B-300
323,312원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-300 psig 범위
  
PGS-25B-1000
336,130원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm) 범용 게이지, 후면 피팅, and 0-1000 psig 범위
2½" (63.5mm) 계기판, 하단 피팅 압력계
  
PGS-25L-30V/15
281,146원
배송: 7 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, and 30 in Hg 진공 ~ 15 psig 범위
  
PGS-25L-15
292,300원
배송: 7 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-15 psig 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGS-25L-30
PGS-25L-30
293,920원
배송: 7 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-30 psig 범위
  
PGS-25L-60
281,146원
배송: 2 주
 
2½" (63.5mm) g범용 게이지, 하단 피팅, 0-60 psig 범위
  
PGS-25L-100
270,770원
배송: 4 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-100 psig 범위
  
PGS-25L-200
281,146원
배송: 7 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-200 psig 범위
  
PGS-25L-2000
323,330원
배송: 7 주
 
2½" (63.5mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-2000 psig 범위
3½" (88.9mm) 계기판, 후면 피팅 압력계
  
PGS-35B-30
396,740원
배송: 2 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-30 psig 범위
  
PGS-35B-200
394,590원
배송: 7 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-200 psig 범위
  
PGS-35B-5000
438,440원
배송: 7 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-5000 psig 범위
3½" (88.9mm) 계기판, 하단 피팅 압력계
  
PGS-35L-100
338,010원
배송: 7 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-100 psig 범위
  
PGS-35L-600
336,130원
배송: 7 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-600 psig 범위
  
PGS-35L-10000
379,990원
배송: 7 주
 
3½" (88.9mm) 범용 게이지, 하단 피팅, 0-10,000 psig 범위
부속품
  
FMK-25A
73,560원
배송: 7 주
 
2½"(63.5mm)용 플랜지 마운팅 키트(Flange mounting kit)
  
FMK-35A
102,970원
배송: 2 주
 
3½"(88.9mm)용 플랜지 마운팅 키트(Flange mounting kit)
  
UBK-25A
45,165원
배송: 2 주
 
2½"(63.5mm)용 U자 브라켓 마운팅 키트
  
UBK-35A
42,930원
배송: 2 주
 
3½"(88.9mm)용 U자 브라켓 마운팅 키트

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 산소 청소 기능이 있는 타입 S 게이지의 경우, 추가 비용으로 게이지를 할로겐화 탄소로 채워야 합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Dial Size 선택하기:
25 : 2-1/2 inch dial
35 : 3-1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) 선택하기:
B : back mounted fitting
L : lower mounted fitting

(3) Range (psig) 선택하기:
30V/15 : 30 inHg vacuum to 15 psig
30V/30 : 30 inHg vacuum to 30 psig
30V/60 : 30 inHg vacuum to 60 psig
30V/100 : 30 inHg vacuum to 100 psig
30V/150 : 30 inHg vacuum to 150 psig
30V/300 : 30 inHg vacuum to 300 psig
15 : 0 to 15
30 : 0 to 30
60 : 0 to 60
100 : 0 to 100
160 : 0 to 160
200 : 0 to 200
300 : 0 to 300
400 : 0 to 400
600 : 0 to 600
800 : 0 to 800
1000 : 0 to 1000
1500 : 0 to 1500
2000 : 0 to 2000
3000 : 0 to 3000
5000 : 0 to 5000
6000 : 0 to 6000
7500 : 0 to 7500
10000 : 0 to 10000

(4) Options 선택하기:
: no options leave blank
-F : Silicone oil filled
-X6B : cleaning for Oxygen service
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.