장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다이어프램 씰 압력 게이지
(Pressure Gauge with Diaphragm Seal)

PGR 시리즈

다이어프램 씰 압력 게이지 | PGR 시리즈
신제품

다이어프램 씰 압력 게이지

901,430원 PGR-45LSS-100

  • 보다 견고하고 새지 않는 구조
  • 씰에서 게이지까지 용접된 심리스(Seamless) 부르동관
  • 부르동관 및 유체(매질) 접촉부 모두 스테인레스 스틸 재질
  • 블라더(Bladder) -별도의 용기 - 구조로 액체 충진
  • 변형 방지 구조
  • 컴팩트 사이즈
  • 화학, 석유화학 공정, 식품, 음료, 제약과 일반 산업 공정에 이상적
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

PGR 시리즈 다이어프램 씰 압력 게이지
OMEGATM Pressure Gauge with Diaphragm Seal

합리적인 가격대로 경쟁 제품 대비 최고 품질의 압력 게이지입니다. 씰과 게이지 모두 용접 처리되어, 유체가 새지 않는 심리스(Seamless) 부르동관 구조 입니다. 부르동관과 유체 접촉부 모두 316L 스테인레스 스틸 재질이며, 연결부는 ½NPT 나사선으로 되어 있습니다.

【 기술 사양】

정밀도: ± 0.5% of span (grade 2A)
계기판 케이스 크기: 지름 114 mm (4.5")
연결부: ½ NPT 수형 나사선 연결방식, 게이지 하단에 있음 (사진 참조)
씰 재질: 316L stainless steel
다이어프램 재질: 316L stainless steel
System Fill Type: DC200
작동 온도 범위: 143°C (225°F) PG-CT2 냉매와 함께 사용 시 보다 더 높은 온도에서 사용이 가능합니다.
모델 별 압력 범위는 아래의 주문표에서 확인하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PGR-45LSS-15
901,430원
배송: 2 주
 
압력 범위 0 ~ 15 psig
PGR-45LSS-30
901,430원
배송: 2 주
 
압력 범위 0 ~ 30 psig
PGR-45LSS-60
906,440원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 60 psig
PGR-45LSS-100
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 100 psig
PGR-45LSS-160
906,440원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 160 psig
PGR-45LSS-200
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 200 psig
PGR-45LSS-300
867,036원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 300 psig
PGR-45LSS-400
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 400 psig
PGR-45LSS-600
906,440원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 600 psig
PGR-45LSS-1000
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 1000 psig
PGR-45LSS-1500
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 1500 psig
PGR-45LSS-2000
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 2000 psig
PGR-45LSS-2300
901,430원
배송: 2 주
 
압력 범위 0 ~ 2300 psig
PGR-45LSS-3000
901,430원
배송: 18 주
 
압력 범위 0 ~ 3000 psig
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PGR-45LSS-30 30 PSI 게이지, SS 다이어프램 씰, 901,430원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.