장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 공정 압력 게이지
(Industrial Process Pressure Gauges)

PGH 시리즈

산업용 압력 게이지 | PGH 시리즈

산업용 압력 게이지

647,930원 PGH-45B-30V

1 year warranty
  • 0.5% FS 정밀도
  • PGH 시리즈 게이지 범위 15 ~ 20,000 psi
  • 이중 강도 내분쇄성 유리
  • 튼튼한 316 SS 습식 부품 (매질 접촉부)
  • 쉽게 조정 가능한 자가 잠금 마이크로미터 눈금판
  • 완전한 온도 보상
  • 견고한 전면 및 패인 후면
  • 정밀도를 오래 지속하기 위해 PTFE 코팅한 스테인레스 스틸 무브먼트
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

견고한 재질, 다양한 압력 범위, 온전한 온도보상의 압력 게이지
알루미늄 재질 케이스 4½, 6" 계기판 PGJ 시리즈와
페놀 재질 케이스, 4½ 사이즈 계기판 PGH 시리즈

【 기술 사양】

계기판 호: 270°
케이스: 하단 연결 검은색 페놀 및 뒷면 연결 알루미늄
계기창: 이중 강도 유리
부르동관: 316 SS
연결: 1/2 MNPT 316 SS 나사선
장착: 자루(Stem), 플러시(Flush), 표면장착형
작동 온도: 최대 121°C (250°F)

다양한 사양 조합과 압력 범위 선택이 가능합니다. 페이지 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PGH 검정페놀케이스, 4½"(지름 115mm) 계기판, 후면 설치 피팅 모델
PGH-45B-30V
647,930원
배송: 2 주
 
0-30 in Hg 산업용 진공 게이지
PGH-45B-15
633,945원
배송: 7 주
 
0-15 psi 산업용 게이지
PGH-45B-30
633,945원
배송: 7 주
 
0-30 psi 산업용 게이지
PGH-45B-100
616,850원
배송: 2 주
 
0-100 psi 산업용 게이지
PGH-45B-160
647,930원
배송: 7 주
 
0-160 psi 산업용 게이지
PGH-45B-200
651,530원
배송: 7 주
 
0-200 psi 산업용 게이지
PGH 검정페놀케이스, 4½"(지름 115mm) 계기판, 하단 설치 피팅 모델
PGH-45L-30V
647,930원
배송: 7 주
 
0-30 in Hg 산업용 진공 게이지
PGH-45L-30V/15
647,930원
배송: 7 주
 
30 inHg to 15 psi 산업용 게이지
PGH-45L-15
647,930원
배송: 7 주
 
0-15 psi 산업용 게이지
PGH-45L-30
647,930원
배송: 7 주
 
0-30 psi 산업용 게이지
PGH-45L-60
647,930원
배송: 2 주
 
0-60 psi 산업용 게이지
PGH-45L-100
633,766원
배송: 2 주
 
0-100 psi 산업용 게이지
PGH-45L-160
623,232원
배송: 2 주
 
0-160 psi 산업용 게이지
PGH-45L-200
647,930원
배송: 7 주
 
0-200 psi 산업용 게이지
PGH-45L-300
647,930원
배송: 2 주
 
0-300 psi 산업용 게이지
PGH-45L-600
647,930원
배송: 7 주
 
0-600 psi 산업용 게이지
PGH-45L-1000
647,930원
배송: 7 주
 
0-1,000 psi 산업용 게이지
PGH-45L-5000
785,731원
배송: 7 주
 
0-5,000 psi 산업용 게이지
PGJ 알루미늄 케이스, 4½" (지름 115mm) 계기판, 후면 설치 피팅 모델
PGJ-45B-30V/100
929,640원
배송: 7 주
 
30 inHg to 100 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-15
929,640원
배송: 7 주
 
0-15 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-100
909,282원
배송: 7 주
 
0-100 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-200
929,640원
배송: 7 주
 
0-200 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-300
909,282원
배송: 7 주
 
0-300 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-600
909,282원
배송: 2 주
 
0-600 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-3000
1,014,140원
배송: 7 주
 
0-3,000 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-5000
975,395원
배송: 7 주
 
0-5,000 psi 산업용 게이지
PGJ-45B-20000
1,478,920원
배송: 7 주
 
0-20000 psi 산업용 게이지
PGJ 알루미늄 케이스, 6" (지름 153mm) 계기판, 후면 설치 피팅 모델
PGJ-60B-30V
1,317,150원
배송: 7 주
 
0-30 in Hg 산업용 진공 게이지
PGJ-60B-30V/300
1,309,910원
배송: 7 주
 
30 inHg to 300 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-30
1,309,910원
배송: 7 주
 
0-30 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-160
1,309,910원
배송: 7 주
 
0-160 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-300
1,309,910원
배송: 7 주
 
0-300 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-400
1,309,910원
배송: 7 주
 
0-400 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-600
1,317,150원
배송: 7 주
 
0-600 psi 산업용 게이지
PGJ-60B-800
1,309,910원
배송: 7 주
 
0-800 psi 산업용 게이지

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 오른쪽 표에 있는 범위 코드를 입력하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Case style and dial size 선택하기:
PGH-45L : 4-1/2 inch dial black phenol and lower fitting
PGH-45B : 4-1/2 inch dial black phenol and back fitting
PGJ-45B : 4-1/2 inch dial aluminum case and back fitting
PGJ-60B : 6 inch dial aluminum case and back fitting

(2) Range (psig) 선택하기:
30V/15 : 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 : 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 : 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 : 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 : 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 : 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 : 0 to 15 psig
30 : 0 to 30 psig
60 : 0 to 60 psig
100 : 0 to 100 psig
160 : 0 to 160 psig
200 : 0 to 200 psig
300 : 0 to 300 psig
400 : 0 to 400 psig
600 : 0 to 600 psig
1000 : 0 to 1000 psig
1500 : 0 to 1500 psig
2000 : 0 to 2000 psig
3000 : 0 to 3000 psig
5000 : 0 to 5000 psig
10000 : 0 to 10000 psig
20000 : 0 to 20000 psig

(3) Options 선택하기:
: no options leave blank
-F : Silicone oil filled (PGH models only)
-X6B : cleaning for Oxygen service (add $65.00)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.