장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

진동에 강한 액체충진 압력게이지
(Pressure Gauges, Vibration Resistant Liquid Filled)

PGF

액체충진 압력게이지 | PGF

액체충진 압력게이지

194,430원 PGF-25L-30

1 year warranty
  • 지름 64mm(2½ inch)의 읽기 편한 계기판
  • 진동과 충격 환경에서도 뛰어난 성능을 자랑
  • 누수방지 씰(O-ring)
  • 후면 설치 방식과 하단 설치 방식 중 선택 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명


【 기술 사양】
케이스: 스테인리스 스틸
매질(유체) 접촉부: 황동/청동
계기판: 폴리카보네이트, O-링 봉인
충진액: 글리세린
온도: 66°C (150°F)
피팅: ¼ NPT 황동
정밀도: 3-2-3% (3% 첫 1/3 of scale, 2% 중간 1/3 of scale, 3% 마지막 1/3 of scale)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
63 mm (2½") 지름 계기판, 액체 충진 압력게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-30V
223,108원
배송: 2 주
 
0-30 inHg 액체 충진 진공 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-15
225,380원
배송: 2 주
 
0-15 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-30
209,670원
배송: 2 주
 
0-30 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-60
208,520원
배송: 2 주
 
0-60 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-100
200,576원
배송: 2 주
 
0-100 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-200
200,576원
배송: 2 주
 
0-200 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-300
208,520원
배송: 2 주
 
0-300 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-400
208,520원
배송: 2 주
 
0-400 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-600
208,520원
배송: 2 주
 
0-600 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-1000
239,530원
배송: 2 주
 
0-1,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-3000
230,351원
배송: 2 주
 
0-3,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
  
PGF-25B-5000
230,351원
배송: 18 주
 
0-5,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 후면 피팅
63 mm (2½") 지름 계기판, 액체 충진 압력게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-15
PGF-25L-15
187,043원
배송: 18 주
 
0-15 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-30
PGF-25L-30
194,430원
배송: 2 주
 
0-30 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-60
PGF-25L-60
195,500원
배송: 2 주
 
0-60 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-100
PGF-25L-100
187,043원
배송: 2 주
 
0-100 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-200
PGF-25L-200
195,500원
배송: 2 주
 
0-200 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
  
PGF-25L-300
195,500원
배송: 2 주
 
0-300 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
  
PGF-25L-400
194,430원
배송: 18 주
 
0-400 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
  
PGF-25L-600
194,430원
배송: 2 주
 
0-600 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-1000
PGF-25L-1000
208,520원
배송: 2 주
 
0-1,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
  
PGF-25L-3000
209,670원
배송: 2 주
 
0-3,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-5000
PGF-25L-5000
209,670원
배송: 2 주
 
0-5,000 psi 액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
  
PGF-25L-10000
283,300원
배송: 2 주
 
0-10,000 psi액체 충진 압력 게이지, 하단 피팅
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) PGF-25L-30 0-30 psi 액체 충진 압력게이지, 하단 피팅, 194,430원  plus (1) PGF-25L-30 0-30 psi 액체 충진 압력게이지, 하단 피팅, 194,430원, 194,430 + 194,430 = 388,860원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.