장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

"부르동관 차압 게이지
(Differential Pressure Gauge)"

PGD 시리즈

부르동관 차압 게이지  | Differential Pressure Gauge | PGD 시리즈

부르동관 차압 게이지 | Differential Pressure Gauge

3,268,410원 PGD-45B-20

1 year warranty
  • 견고한 구조
  • 이중 강도 및 내분쇄성 유리
  • 2-1-2% ANSI A등급 정밀도
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA의 PGD 시리즈 차압 게이지는 두 개의 입력 압력의 차이를 나타내는 견고한 차압계 시리즈입니다. 차동 범위(Differential range)는 한 포인트의 압력이 다른 포인트보다 항상 더 높은 경우 최대 분해능을 제공합니다. 한 포인트의 압력이 다른 포인트의 압력보다 높거나 낮을 수 있는 경우 양방향 차동 범위(bi-directional differential range)가 사용됩니다.

PGD 시리즈는 두 개의 독립적인 부르동관으로 구성되어 있습니다. 대치되는 부르동관은 압력 측정 값에 따라 계기판 바늘을 회전시키는 싱글 피니언 기어(single pinion gear)에 연결되어 있습니다. 두 개의 독자적인 부르동관을 사용함으로써 압력게이지는 액체, 가스, 또는 양쪽 압력포트를 모두 처리 할 수 있습니다.

대형 4.5"(지름 약 114.3mm) 크기의 계기판은 다이얼을 쉽게 읽을 수 있어 판독이 편리한 디자인 입니다. 각각의 게이지는 게이지를 다시 영점 조정 하기 위한 마이크로 미터 조정을 갖추고 있습니다. 압력 게이지 설치 시 하단으로 연결 또는 후면으로 연결하기 위해서 하단 연결 피팅 또는 후면 연결 피팅을 선택할 수 있습니다.

【 기술 사양】

정확도: 2-1-2%, ANSI A 등급 (2% 첫 10%, 1% 중간 80%, 2% 위 10%)
계기판 크기: 4½"(지름 약 114.3mm)
계기판 호: 210°
계기창: 이중 강도 유리
연결: ¼ NPT 수형 나사선 피팅
센서 타입: 부르동관
매질(유체) 접촉부:
    튜브:
청동
    피팅: 황동
케이스: 검은색 에폭시 코팅 알루미늄
작동 온도 범위: 65°C (150°F)
무게: 1.4 kg (3 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
PGD-45B-20
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-20 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-30
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-30 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-60
3,286,500원
배송: 2 주
 
0-60 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-100
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-100 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-200
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-200 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-600
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-600 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-1K
3,268,410원
배송: 8 주
 
0-1000 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-15/15
3,268,410원
배송: 8 주
 
-15 to +15 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-30/30
3,268,410원
배송: 8 주
 
-30 to +30 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-50/50
3,268,410원
배송: 8 주
 
-50 to +50 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-100/100
3,286,500원
배송: 8 주
 
-100 to +100 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-200/200
3,268,410원
배송: 8 주
 
-200 to +200 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45B-500/500
3,268,410원
배송: 8 주
 
-500 to +500 psi 차등 압력 게이지, 후면 피팅 설치 모델
PGD-45L-20
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-20 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-30
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-30 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-60
3,238,330원
배송: 8 주
 
0-60 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-100
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-100 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-200
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-200 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-600
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-600 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-1K
3,220,500원
배송: 8 주
 
0-1000 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-15/15
3,238,330원
배송: 8 주
 
-15 to +15 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-30/30
3,220,500원
배송: 8 주
 
-30 to +30 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-50/50
3,220,500원
배송: 8 주
 
-50 to +50 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-100/100
3,220,500원
배송: 8 주
 
-100 to +100 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-200/200
3,220,500원
배송: 8 주
 
-200 to +200 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
PGD-45L-500/500
3,220,500원
배송: 8 주
 
-500 to +500 psi 차등 압력 게이지, 하단 피팅 설치 모델
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.