장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

상업 등급 압력 게이지 - C 타입
(Commercial Grade Pressure Gauges - Type C)

PGC 시리즈

상업 등급 압력 게이지 - C 타입 | PGC 시리즈

상업 등급 압력 게이지 - C 타입

75,656원 PGC-20L-15

1 year warranty
  • 합리적인 가격과 우수한 품질
  • 장기 지속사용이 가능한 무브먼트
  • 견고한 구조
  • 다양한 압력 범위 선택 가능
압력 게이지 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™에서 스프링 서스펜드 무브먼트(Spring Suspended Movement, 상단 '사양' 스펙 시트에서 구조를 확인하실 수 있습니다.)의 견고한 압력 게이지를 선보입니다. 기존의 기어 무브먼트(Geared Movement)의 소모성 부품을 최소화 하여 장기 지속 사용이 가능합니다. 전체 무브먼트는 부르동 관 위와 링크 아래의 두 스프링 사이에 걸려있어, 충격과 진동과 같은 기계적인 외부 충격에 강합니다. 이러한 내진동성과 내충격성으로 산업환경에서도 오랜 수명을 보여줍니다. 펌프, 컴프레서, 산업용 각종 기계 장비, 공기압, 유압 시스템과 장비, 압력용기에서도 이상적입니다.

【기술사양】

온도: 66°C (150°F) 최대
케이스: 색상처리된 스틸
계기창: 폴리카보네이트 플라스틱
부르동관: 청동
연결부: 황동 ¼ NPT
압력범위: 600 psi 에서 진동 (하단에서 모델 별 압력범위 확인 가능)
정밀도: 3-2-3% (3% over first & last 10% of range, 2% over remainder)

다양한 사양 선택이 가능합니다. 아래의 주문하기에서 제품번호 예시를, 하단의 제품번호생성기에서 전체 제품번호와 가격을 확인 및 주문하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
상업용 게이지, 2" 크기, ¼ NPT 낮은 피팅
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30V
PGC-20L-30V
75,656원
배송: 2 주
 
진공 게이지, 0 ~ -30 inHg 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30V/30
PGC-20L-30V/30
75,656원
배송: 18 주
 
복합 게이지, -30 inHg ~ 30 psi 범위
  
PGC-20L-30V/100
78,650원
배송: 2 주
 
복합 게이지, -30 inHg to 100 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-15
PGC-20L-15
75,656원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 15 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-30
PGC-20L-30
75,656원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 30 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-60
PGC-20L-60
76,936원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 60 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20L-100
PGC-20L-100
75,656원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 100 psi 범위
  
PGC-20L-300
75,656원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 300 psi 범위
  
PGC-20L-400
75,656원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 400 psi 범위
  
PGC-20L-600
76,927원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 600 psi 범위
상업용 게이지, 2" 크기, ¼ NPT 후면 피팅
  
PGC-20B-30V/100
86,408원
배송: 2 주
 
복합 게이지, -30 inHg ~ 100 psi 범위
  
PGC-20B-15
90,320원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 15 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20B-30
PGC-20B-30
90,320원
배송: 18 주
 
압력 게이지, 0 ~ 30 psi 범위
  
PGC-20B-60
89,830원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 60 psi 범위
  
PGC-20B-100
87,887원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 100 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-20B-160
PGC-20B-160
83,191원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 160 psi 범위
상업용 게이지, 2½" 크기, ¼ NPT 낮은 피팅
  
PGC-25L-30V
90,320원
배송: 2 주
 
진공 게이지, 0 ~ -30 inHg 범위
  
PGC-25L-30V/160
89,830원
배송: 2 주
 
복합 게이지, -30 inHg ~ 160 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-60
PGC-25L-60
90,320원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 60 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-100
PGC-25L-100
90,320원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 100 psi 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-300
PGC-25L-300
90,320원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 300 psi 범위
  
PGC-25L-600
87,848원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 600 psi 범위
상업용 게이지, 2½" 크기, ¼ NPT 후면 피팅
  
PGC-25B-30V
104,450원
배송: 18 주
 
진공 게이지, 0 ~ -30 inHg 범위
  
PGC-25B-30V/30
101,043원
배송: 2 주
 
복합 게이지, -30 inHg ~ 30 psi 범위
  
PGC-25B-30V/100
103,850원
배송: 2 주
 
복합 게이지, -30 inHg ~ 100 psi 범위
  
PGC-25B-15
104,450원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 15 psi 범위
  
PGC-25B-30
104,450원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 30 psi 범위
  
PGC-25B-60
103,850원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 60 psi 범위
  
PGC-25B-400
103,850원
배송: 2 주
 
압력 게이지, 0 ~ 400 psi 범위
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 맞춤 다이얼 전면 가능. 추가 금액 있음.
주문 예: (1) PGC-20B-30 상업용 압력 게이지, 2인치 다이얼, 후면 연결, 0/30 psi 범위, 90,320원  plus (1) PGC-20B-30 상업용 압력 게이지, 2인치 다이얼, 후면 연결, 0/30 psi 범위, 90,320원, 90,320 + 90,320 = 180,640원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Dial Size 선택하기:
20 : 2 inch dial
25 : 2 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) 선택하기:
B : back fitting
L : lower fitting

(3) 선택하기:
-30V : 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 : 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 : 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 : 0 to 15
-30 : 0 to 30
-60 : 0 to 60
-100 : 0 to 100
-160 : 0 to 160
-300 : 0 to 300
-600 : 0 to 600
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.