장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
액세서리 - 관련 제품 보기

설명

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-1CU
PFT2NPT-1CU
293,784원
배송: 2 주
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-2CU
PFT2NPT-2CU
429,700원
배송: 2 주
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4CU
PFT2NPT-4CU
587,020원
배송: 2 주
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-2K
PFT2NPT-2K
440,409원
배송: 2 주
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2NPT-2J
452,620원
배송: 2 주
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4K
PFT2NPT-4K
607,088원
배송: 2 주
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2NPT-4T
PFT2NPT-4T
612,142원
배송: 2 주
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-1CU
611,870원
배송: 9 주
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-2CU
525,430원
배송: 9 주
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePFT2CPL-4CU
PFT2CPL-4CU
666,967원
배송: 2 주
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-1(*)
판매 상담  
배송: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-2(*)
판매 상담  
배송: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
  
PFT2CPL-4(*)
판매 상담  
배송: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.